피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 132 - Two-Way Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Connector Clamps
GN 132 Aluminum Two-Way Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/connector_clamps/gn132/gn_132_1_inch.prj},{NB=Two-Way Connector Clamp GN 132-B11/2-B11/2-56-2-SW},{PARTNUMBER=GN 132-B11/2-B11/2-56-2-SW},{D11=38.100},{K=56},{D22=38.100},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=125},{L2=56},{L3X=46.000},{M=45},{M1=28.000},{M2=40.000},{M3=15.970},{M4=20.000},{O1=34.000},{O11=63.050},{A=11.000},{B=45.000},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=5.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L=17.500},{P=3.000},{R=11.000},{X1=1.500},{X2=1.500},{MT=10.000},{MTL=3.500},{MTR=0.000},{MTR1=0.000},{MTV1=0.000},{MTV2=0.000},{BMT=0.750},{VERS=2},{LL=35.000},{LL1=1.000},{WEIGHT=0.5000},{ITEMID=132-B11/2-B11/2-56-2-SW},{D1=B1 1/2},{D2=B1 1/2},{D3=M10},{Z=M10-35},{L3=78 | 92},{KH=GN 911-M10-40},{OBVIS=black},{CTN=},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping Length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B1.00-B1.00-40-2-B...
B1.00
B1.00
40
97
40
33
M8-25
63 | 78
blank
0.2200
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B1.00-B1.00-40-2-S...
B1.00
B1.00
40
97
40
33
M8-25
64 | 78
black
0.1920
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B11/4-B11/4-56-2-B...
B1 1/4
B1 1/4
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
blank
0.6200
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B11/4-B11/4-56-2-S...
B1 1/4
B1 1/4
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
black
0.6000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B11/2-B11/2-56-2-B...
B1 1/2
B1 1/2
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
blank
0.5000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B11/2-B11/2-56-2-S...
B1 1/2
B1 1/2
56
125
56
45
M10-35
78 | 92
black
0.5000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B13/4-B13/4-65-2-B...
B1 3/4
B1 3/4
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.7840
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B13/4-B13/4-65-2-S...
B1 3/4
B1 3/4
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.7920
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B2.00-B2.00-65-2-B...
B2.00
B2.00
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
blank
0.6100
76090000
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B2.00-B2.00-65-2-S...
B2.00
B2.00
65
143
65
53
M10-50
78 | 92
black
0.6220
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B21/2-B21/2-80-2-B...
B2 1/2
B2 1/2
80
169
80
65
M10-50
78 | 92
blank
1.0600
YES
Two-Way Connector Clamp G...
GN 132-B21/2-B21/2-80-2-S...
B2 1/2
B2 1/2
80
169
80
65
M10-50
78 | 92
black
1.0600
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN132-2 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 60 / Stainless steel screws) Sp...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN 132 - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN132.2-2-SW - Slider block cross (Stainless steel screws) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KS - Two-Way Connector Clamp, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
19.06.2024
GN 852 - Latch type toggle clamps , Type T2 with mounting holes, with U-bol...
JW Winco
25.06.2024
GN 163 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel...
JW Winco
25.06.2024
GN 911 - Adjustable Hand Levers for Connector Clamps / Linear Actuator Conn...
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청