품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8560 - Distance collar
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8560.prj},{NB=SZ 8560. 19 x 063},{BESTNR=SZ 8560. 19 x 063},{D1=13},{D2=19.0},{L=63},{DP1=13.0},{DP2=21},{SN=4},{WG=0.070},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DP1
matching article ST8561
ⁿ/ₐ
DP2
matching article ST8563
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ 8560. 10 x 020
SZ 8560. 10 x 020
7
10.0
20
6.4
11
0.006
SZ 8560. 10 x 030
SZ 8560. 10 x 030
7
10.0
30
6.4
11
0.009
SZ 8560. 10 x 040
SZ 8560. 10 x 040
7
10.0
40
6.4
11
0.010
SZ 8560. 10 x 050
SZ 8560. 10 x 050
7
10.0
50
6.4
11
0.020
SZ 8560. 10 x 063
SZ 8560. 10 x 063
7
10.0
63
6.4
11
0.020
SZ 8560. 10 x 080
SZ 8560. 10 x 080
7
10.0
80
6.4
11
0.030
SZ8560. 12 x 020
SZ8560. 12 x 020
9
12.5
20
8.4
14
0.009
SZ8560. 12 x 030
SZ8560. 12 x 030
9
12.5
30
8.4
14
0.010
SZ8560. 12 x 040
SZ8560. 12 x 040
9
12.5
40
8.4
14
0.020
SZ8560. 12 x 050
SZ8560. 12 x 050
9
12.5
50
8.4
14
0.020
SZ8560. 12 x 063
SZ8560. 12 x 063
9
12.5
63
8.4
14
0.030
SZ8560. 12 x 080
SZ8560. 12 x 080
9
12.5
80
8.4
14
0.040
SZ8560. 12 x 100
SZ8560. 12 x 100
9
12.5
100
8.4
14
0.050
SZ 8560. 13 x 020
SZ 8560. 13 x 020
9
13.0
20
8.4
14
0.010
SZ 8560. 13 x 030
SZ 8560. 13 x 030
9
13.0
30
8.4
14
0.020
SZ 8560. 13 x 040
SZ 8560. 13 x 040
9
13.0
40
8.4
14
0.020
SZ 8560. 13 x 050
SZ 8560. 13 x 050
9
13.0
50
8.4
14
0.030
SZ 8560. 13 x 063
SZ 8560. 13 x 063
9
13.0
63
8.4
14
0.030
SZ 8560. 13 x 080
SZ 8560. 13 x 080
9
13.0
80
8.4
14
0.040
SZ 8560. 13 x 100
SZ 8560. 13 x 100
9
13.0
100
8.4
14
0.050
SZ 8560. 16 x 030
SZ 8560. 16 x 030
11
16.0
30
10.5
17
0.030
SZ 8560. 16 x 040
SZ 8560. 16 x 040
11
16.0
40
10.5
17
0.030
SZ 8560. 16 x 050
SZ 8560. 16 x 050
11
16.0
50
10.5
17
0.040
SZ 8560. 16 x 060
SZ 8560. 16 x 060
11
16.0
60
10.5
17
0.050
SZ 8560. 16 x 063
SZ 8560. 16 x 063
11
16.0
63
10.5
17
0.050
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청