피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 227 - 4.6, blank - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn227.prj},{NB=SFS FN 227 302237 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank M12x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302237},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=227},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 227 133082 Gewinde...
133082
Stahl
4.6
blank
1
227
3.000
2.387
0.500
SFS FN 227 302231 Gewinde...
302231
Stahl
4.6
blank
10
227
3.000
2.387
0.500
SFS FN 227 133084 Gewinde...
133084
Stahl
4.6
blank
1
227
4.000
3.141
0.700
SFS FN 227 302232 Gewinde...
302232
Stahl
4.6
blank
10
227
4.000
3.141
0.700
SFS FN 227 133087 Gewinde...
133087
Stahl
4.6
blank
1
227
5.000
4.019
0.800
SFS FN 227 302233 Gewinde...
302233
Stahl
4.6
blank
10
227
5.000
4.019
0.800
SFS FN 227 133089 Gewinde...
133089
Stahl
4.6
blank
1
227
6.000
4.773
1.000
SFS FN 227 302234 Gewinde...
302234
Stahl
4.6
blank
10
227
6.000
4.773
1.000
SFS FN 227 133091 Gewinde...
133091
Stahl
4.6
blank
1
227
8.000
6.466
1.250
SFS FN 227 302235 Gewinde...
302235
Stahl
4.6
blank
10
227
8.000
6.466
1.250
SFS FN 227 133094 Gewinde...
133094
Stahl
4.6
blank
1
227
10.000
8.160
1.500
SFS FN 227 302236 Gewinde...
302236
Stahl
4.6
blank
10
227
10.000
8.160
1.500
SFS FN 227 133097 Gewinde...
133097
Stahl
4.6
blank
1
227
12.000
9.853
1.750
SFS FN 227 302237 Gewinde...
302237
Stahl
4.6
blank
10
227
12.000
9.853
1.750
SFS FN 227 133099 Gewinde...
133099
Stahl
4.6
blank
1
227
14.000
11.546
2.000
SFS FN 227 133101 Gewinde...
133101
Stahl
4.6
blank
1
227
16.000
13.546
2.000
SFS FN 227 133103 Gewinde...
133103
Stahl
4.6
blank
1
227
18.000
14.933
2.500
SFS FN 227 133105 Gewinde...
133105
Stahl
4.6
blank
1
227
20.000
16.933
2.500
SFS FN 227 133109 Gewinde...
133109
Stahl
4.6
blank
1
227
22.000
18.933
2.500
SFS FN 227 133111 Gewinde...
133111
Stahl
4.6
blank
1
227
24.000
20.319
3.000
SFS FN 227 133113 Gewinde...
133113
Stahl
4.6
blank
1
227
27.000
23.319
3.000
SFS FN 227 133115 Gewinde...
133115
Stahl
4.6
blank
1
227
30.000
25.706
3.500
SFS FN 227 133118 Gewinde...
133118
Stahl
4.6
blank
1
227
33.000
28.706
3.500
SFS FN 227 133120 Gewinde...
133120
Stahl
4.6
blank
1
227
36.000
31.093
4.000
SFS FN 227 133122 Gewinde...
133122
Stahl
4.6
blank
1
227
39.000
34.093
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 975 - FN 221 - 8.8, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 220 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 8400 - 4.6, blank - Gewindestangen Länge 2000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 1282 - 4.6, blank - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 224 - 4.6, blank - Gewindestangen MF - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 223 - 4.6, blank - Gewindestangen WW - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 349 - 4.6, blank - Gewindestangen ML - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 2222 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 3000 mm
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
DIN 975 - FN 2207 - rostfrei A2 - Threaded control rods
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 975 - FN 218 - rostfrei A4 - Threaded control rods
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
VE - Headless Ejector Pin (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청