DIN 975 - FN 227 - 4.6, blank - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn227.prj},{NB=SFS FN 227 302237 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank M12x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302237},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=227},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=1000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 227 133082 Gewinde...
133082
Stahl
4.6
blank
1
227
3.000
2.387
0.500
SFS FN 227 302231 Gewinde...
302231
Stahl
4.6
blank
10
227
3.000
2.387
0.500
SFS FN 227 133084 Gewinde...
133084
Stahl
4.6
blank
1
227
4.000
3.141
0.700
SFS FN 227 302232 Gewinde...
302232
Stahl
4.6
blank
10
227
4.000
3.141
0.700
SFS FN 227 133087 Gewinde...
133087
Stahl
4.6
blank
1
227
5.000
4.019
0.800
SFS FN 227 302233 Gewinde...
302233
Stahl
4.6
blank
10
227
5.000
4.019
0.800
SFS FN 227 133089 Gewinde...
133089
Stahl
4.6
blank
1
227
6.000
4.773
1.000
SFS FN 227 302234 Gewinde...
302234
Stahl
4.6
blank
10
227
6.000
4.773
1.000
SFS FN 227 133091 Gewinde...
133091
Stahl
4.6
blank
1
227
8.000
6.466
1.250
SFS FN 227 302235 Gewinde...
302235
Stahl
4.6
blank
10
227
8.000
6.466
1.250
SFS FN 227 133094 Gewinde...
133094
Stahl
4.6
blank
1
227
10.000
8.160
1.500
SFS FN 227 302236 Gewinde...
302236
Stahl
4.6
blank
10
227
10.000
8.160
1.500
SFS FN 227 133097 Gewinde...
133097
Stahl
4.6
blank
1
227
12.000
9.853
1.750
SFS FN 227 302237 Gewinde...
302237
Stahl
4.6
blank
10
227
12.000
9.853
1.750
SFS FN 227 133099 Gewinde...
133099
Stahl
4.6
blank
1
227
14.000
11.546
2.000
SFS FN 227 133101 Gewinde...
133101
Stahl
4.6
blank
1
227
16.000
13.546
2.000
SFS FN 227 133103 Gewinde...
133103
Stahl
4.6
blank
1
227
18.000
14.933
2.500
SFS FN 227 133105 Gewinde...
133105
Stahl
4.6
blank
1
227
20.000
16.933
2.500
SFS FN 227 133109 Gewinde...
133109
Stahl
4.6
blank
1
227
22.000
18.933
2.500
SFS FN 227 133111 Gewinde...
133111
Stahl
4.6
blank
1
227
24.000
20.319
3.000
SFS FN 227 133113 Gewinde...
133113
Stahl
4.6
blank
1
227
27.000
23.319
3.000
SFS FN 227 133115 Gewinde...
133115
Stahl
4.6
blank
1
227
30.000
25.706
3.500
SFS FN 227 133118 Gewinde...
133118
Stahl
4.6
blank
1
227
33.000
28.706
3.500
SFS FN 227 133120 Gewinde...
133120
Stahl
4.6
blank
1
227
36.000
31.093
4.000
SFS FN 227 133122 Gewinde...
133122
Stahl
4.6
blank
1
227
39.000
34.093
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求