피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.2-2000 PN260 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn26.0mpa/gb9115.2-2000pn26.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=102.2},{PPATH=gb9115.2-2000pn26.0mf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;B is confirmed by user
[mm]
Flanges DN15-PN260 MF GB/...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
Flanges DN20-PN260 MF GB/...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
44
21.0
Flanges DN25-PN260 MF GB/...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
Flanges DN32-PN260 MF GB/...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
Flanges DN40-PN260 MF GB/...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
Flanges DN50-PN260 MF GB/...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
Flanges DN65-PN260 MF GB/...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
Flanges DN80-PN260 MF GB/...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
7
5
48.0
117
133
78.0
Flanges DN100-PN260 MF GB...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
7
5
54.0
124
162
102.2
Flanges DN125-PN260 MF GB...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.5
7
5
73.5
155
197
128.0
Flanges DN150-PN260 MF GB...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
7
5
83.0
171
229
154.0
Flanges DN200-PN260 MF GB...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
7
5
92.0
213
292
202.5
Flanges DN250-PN260 MF GB...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
7
5
108.0
254
368
254.5
Flanges DN300-PN260 MF GB...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
7
5
124.0
283
451
305.0
Flanges DN350-PN260 MF GB...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
7
5
133.5
298
495
335.5
Flanges DN400-PN260 MF GB...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
7
5
146.5
311
552
386.0
Flanges DN450-PN260 MF GB...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
7
5
162.0
327
597
437.0
Flanges DN500-PN260 MF GB...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
7
5
178.0
356
641
488.0
Flanges DN600-PN260 MF GB...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
7
5
203.5
406
762
590.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fem...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.2-2000 PN25 F - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN25 F - Loose plate steel flanges with welding neck collar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - steel pipe blank flanges with flat face or raised fac...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 II RF - Hubbed socket welding steel pipe flanges with rais...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 F - Steel pipe welding neck flanges with male and fe...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - Integral steel pipe flanges with male and femal...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청