GB/T 9115.2-2000 PN260 MF - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn26.0mpa/gb9115.2-2000pn26.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN100-PN260 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{H=124},{NN=162},{B=102.2},{PPATH=gb9115.2-2000pn26.0mf.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN260 MF GB/T 91...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
法兰 DN.20-PN260 MF GB/T 91...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
44
21.0
法兰 DN.25-PN260 MF GB/T 91...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
法兰 DN.32-PN260 MF GB/T 91...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
法兰 DN.40-PN260 MF GB/T 91...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
法兰 DN.50-PN260 MF GB/T 91...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
法兰 DN.65-PN260 MF GB/T 91...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
法兰 DN.80-PN260 MF GB/T 91...
80
88.9
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
7
5
48.0
117
133
78.0
法兰 DN.100-PN260 MF GB/T 9...
100
114.3
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
7
5
54.0
124
162
102.2
法兰 DN.125-PN260 MF GB/T 9...
125
141.3
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.5
7
5
73.5
155
197
128.0
法兰 DN.150-PN260 MF GB/T 9...
150
168.3
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
7
5
83.0
171
229
154.0
法兰 DN.200-PN260 MF GB/T 9...
200
219.1
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
7
5
92.0
213
292
202.5
法兰 DN.250-PN260 MF GB/T 9...
250
273.0
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
7
5
108.0
254
368
254.5
法兰 DN.300-PN260 MF GB/T 9...
300
323.9
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
7
5
124.0
283
451
305.0
法兰 DN.350-PN260 MF GB/T 9...
350
355.6
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
7
5
133.5
298
495
335.5
法兰 DN.400-PN260 MF GB/T 9...
400
406.4
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
7
5
146.5
311
552
386.0
法兰 DN.450-PN260 MF GB/T 9...
450
457.0
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
7
5
162.0
327
597
437.0
法兰 DN.500-PN260 MF GB/T 9...
500
508.0
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
7
5
178.0
356
641
488.0
法兰 DN.600-PN260 MF GB/T 9...
600
610.0
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
7
5
203.5
406
762
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.2-2000 PN40 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9121.2-2000 PN25 F - 凹凸面平焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.2-2000 PN25 F - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 FFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN10 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9117.1-2000 II RF - 突面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求