피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 (Pneumatic actuated Type TA) (Air to open, Air to close), Socket type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_3w_bv_type_23_ta/bv23_pnac_ta_aoc_socket_asmtab.prj},{NB=A23KGUESD032},{STD=DIN},{AC=AO},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=173},{H1=147},{H=224},{A=240},{A1=105},{A2=53},{A3=50},{ORDEROPEN=A23KGUESD0},{ORDERCLOSE=A23KSUESD0},{PPATH=../../3w_bv_typ_23_pnac_ta_aoc/parts/bv23_pnac_ta_aoc_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23KGUESJ015
A23KGUESJ015
JIS
15
1/2
109
77
159.5
194
55
46
46
A23KGUESJ020
A23KGUESJ020
JIS
20
3/4
128
93
166
194
55
46
46
A23KGUESJ025
A23KGUESJ025
JIS
25
1
145
112
173
194
55
46
46
A23KGUESJ032
A23KGUESJ032
JIS
32
11/4
174
146.5
224
240
105
53
50
A23KGUESJ040
A23KGUESJ040
JIS
40
11/2
189
154
224
240
105
53
50
A23KGUESJ050
A23KGUESJ050
JIS
50
2
220
180
235.5
240
105
53
50
A23KGUESJ065
A23KGUESJ065
JIS
65
21/2
316
261
277
288
125
66.5
52
A23KGUESJ080
A23KGUESJ080
JIS
80
3
316
261
277
288
125
66.5
52
A23KGUESJ100
A23KGUESJ100
JIS
100
4
418
328
348
341
146
82.5
59
A23KGUESD015
A23KGUESD015
DIN
15
1/2
102
72
159.5
194
55
46
46
A23KGUESD020
A23KGUESD020
DIN
20
3/4
120
85
166
194
55
46
46
A23KGUESD025
A23KGUESD025
DIN
25
1
131
104
173
194
55
46
46
A23KGUESD032
A23KGUESD032
DIN
32
11/4
173
147
224
240
105
53
50
A23KGUESD040
A23KGUESD040
DIN
40
11/2
163
142
224
240
105
53
50
A23KGUESD050
A23KGUESD050
DIN
50
2
197
170
235.5
240
105
53
50
A23KGUESD065
A23KGUESD065
DIN
65
21/2
282
245
277
288
125
67
52
A23KGUESD080
A23KGUESD080
DIN
80
3
282
245
277
288
125
67
52
A23KGUESD100
A23KGUESD100
DIN
100
4
349
305
348
341
146
82.5
59
A23KGUESA015
A23KGUESA015
ANSI
15
1/2
113
78
159.5
194
55
46
46
A23KGUESA020
A23KGUESA020
ANSI
20
3/4
129
90
166
194
55
46
46
A23KGUESA025
A23KGUESA025
ANSI
25
1
146
110
173
194
55
46
46
A23KGUESA032
A23KGUESA032
ANSI
32
11/4
174
140
224
240
105
53
50
A23KGUESA040
A23KGUESA040
ANSI
40
11/2
184
145
224
240
105
53
50
A23KGUESA050
A23KGUESA050
ANSI
50
2
209
169
235.5
240
105
53
50
A23KGUESA065
A23KGUESA065
ANSI
65
21/2
285
246
277
288
125
66.5
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 (Pneumatic actuated Type TA) (Air to open, Air to ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Socket type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청