피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
10498 - Threaded Protection Plugs - UNF Threads
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Threaded Plugs
Threaded Protection Plugs
Threaded Protection Plugs - UNF Threads
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f07000000/l3_f07080000/p050340/10498.prj},{NB=12040},{PN=12040},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1051438},{MAT=LDPE},{COLOR=Red},{TSS=2 1⁄2\" x 12},{D=2.898},{DM=73.6},{H=0.591},{HM=15.0},{H1=0.720},{H1M=20.6},{TYPE=UNF/JIC},{IHT=18.600},{A=20.600},{C=15.000},{BCANG=45.000},{BCW=0.500},{TCHT=2.000},{TCANG=30.000},{IDIA=56.903104},{HDIA=71.600},{TS=63.5000},{RDIA=60.90310401},{ANG=30.000},{BE2=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TSS
Thread Size
ⁿ/ₐ
D
D Overall Diameter Inch
[인치]
DM
D Overall Diameter Metric
[mm]
H
h Thread Length Inch
[인치]
HM
h Thread Length Metric
[mm]
H1
H Overall Height Inch
[인치]
H1M
H Overall Height Metric
[mm]
TYPE
Type
[mm]
10498
10498
-
-
1051413
LDPE
Red
5⁄16" x 18
0.571
14.5
0.291
7.4
0.472
12.0
UNF/JIC
10709
10709
-
-
1051419
LDPE
Red
5⁄16" x 24
0.583
14.8
0.291
7.4
0.630
12.3
UNF/JIC
10692
10692
-
-
1051417
LDPE
Red
3⁄8x 24
0.539
13.7
0.374
9.5
0.689
14.0
UNF/JIC
10763
10763
-
-
1051420
LDPE
Red
7⁄16" x 20
0.685
17.4
0.433
11.0
0.748
16.1
UNF/JIC
12031
12031
-
-
1051436
LDPE
Red
7⁄16" x 24
0.701
17.8
0.280
7.1
0.665
12.1
UNF/JIC
10696
10696
-
-
1051418
LDPE
Red
1⁄2" x 20
0.728
18.5
0.413
10.5
0.472
15.3
UNF/JIC
10668
10668
-
-
1051414
LDPE
Red
9⁄16" x 18
0.890
22.6
0.421
10.7
0.823
15.4
UNF/JIC
12033
12033
-
-
1051437
LDPE
Red
9⁄16" x 24
0.744
18.9
0.354
9.0
0.713
13.6
UNF/JIC
10940
10940
-
-
1051421
LDPE
Red
5⁄8" x 18
0.827
21.0
0.394
10.0
0.827
14.8
UNF/JIC
12965
12965
-
-
1051443
LDPE
Red
5⁄8" x 24
0.815
20.7
0.394
10.0
0.476
14.8
UNF/JIC
12786
12786
-
-
1051441
LDPE
Red
11⁄16" x 16
1.008
25.6
0.531
13.5
0.736
18.1
UNF/JIC
10575
10575
-
-
1051414
LDPE
Red
3⁄4" x 16
1.063
27.0
0.543
13.8
0.720
18.7
UNF/JIC
12827
12827
-
-
1051442
LDPE
Red
13⁄16" x 16
1.051
26.7
0.531
13.5
0.846
18.1
UNF/JIC
10326
10326
-
-
1051411
LDPE
Red
7⁄8" x 14
1.134
28.8
0.535
13.6
0.728
18.5
UNF/JIC
12785
12785
-
-
1051440
LDPE
Red
1” x 14
1.260
32.0
0.520
13.2
0.728
17.8
UNF/JIC
10460
10460
-
-
1051412
LDPE
Red
1 1⁄16" x 12
1.315
33.4
0.543
13.8
0.724
18.4
UNF/JIC
12359
12359
-
-
1051439
LDPE
Red
1 1⁄16" x 14
1.311
33.3
0.539
13.7
0.728
18.3
UNF/JIC
11506
11506
-
-
1051433
LDPE
Red
1 3⁄16" x 12
1.449
36.8
0.531
13.5
0.736
18.3
UNF/JIC
10671
10671
-
-
1051416
LDPE
Red
1 5⁄16" x 12
1.547
39.3
0.433
11.0
0.724
16.3
UNF/JIC
11752
11752
-
-
1051434
LDPE
Red
1 5⁄8" x 12
1.992
50.6
0.508
12.9
0.504
17.3
UNF/JIC
11755
11755
-
-
1051435
LDPE
Red
1 7⁄8" x 12
2.299
58.4
0.657
16.7
0.681
22.5
UNF/JIC
12040
12040
-
-
1051438
LDPE
Red
2 1⁄2" x 12
2.898
73.6
0.591
15.0
0.720
20.6
UNF/JIC
10498a
10498a
1051446
-
-
LDPE
Red
5⁄16" x 18
0.571
14.5
0.291
7.4
0.472
12.0
UNF/JIC
10709a
10709a
1051452
-
-
LDPE
Red
5⁄16" x 24
0.583
14.8
0.291
7.4
0.630
12.3
UNF/JIC
10692a
10692a
1051450
-
-
LDPE
Red
3⁄8x 24
0.539
13.7
0.374
9.5
0.689
14.0
UNF/JIC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10128 - Threaded Protection Plugs - Metric Threads
Essentra Components
16.07.2014
12100A - Threaded Protection Caps - Metric Threads
Essentra Components
16.07.2014
10251A - Threaded Protection Caps - UNF/JIC Threads
Essentra Components
16.07.2014
Cable entry, plastic, round, 80mm - Cable entry, plastic, round, 80mm
Hettich
28.06.2024
Set screw with internal hexagon - Screws for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LF2A - Tapered Caps & Plugs - Wide Flange
Essentra Components
17.07.2014
10097 - Threaded Protection Plugs - BSP/Gas Threads
Essentra Components
16.07.2014
P5ONM Adapter - Hexagon socket plug
Parker
29.02.2024
Model 5226 - Male plug - Stainless steel 316 L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Securing plug - Securing plug
Hettich
28.06.2024
Cable gland - for IW worktops
Rittal
20.07.2021
50761
ICOTEK
19.07.2021
43761
ICOTEK
19.07.2021
Cable entry plate, round Type KDP/ZR
Murrplastik
10.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청