피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HT-8mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/ht_8mm_asmtab.prj},{NB=112859},{NT=40},{WB=20},{PD=4.010},{OD=3.956},{WB1='20','30','50','85'},{PN1=112859},{PN2=112876},{PN3=112891},{PN4=114828},{FD1=4.331},{W1=2.40},{W2=2.30},{W3=3.50},{W4=4.70},{WW1=0.0406},{WW2=0.0453},{WW3=0.0685},{WW4=0.0970},{PPATH=ht_8mm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
E
[Inch]
M
[Inch]
F
[Inch]
112850
112850
22
P22-8M-20-1108
0.50
2.206
2.152
2.559
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112851
112851
24
P24-8M-20-1108
0.70
2.406
2.352
2.756
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112852
112852
26
P26-8M-20-1108
0.90
2.607
2.553
2.953
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112853
112853
28
P28-8M-20-1108
1.20
2.807
2.753
3.150
A1F
1/2
1-1/8
0.255
0.000
1.13
112854
112854
30
P30-8M-20-1210
1.20
3.008
2.954
3.346
A1F
1/2
1-1/4
0.130
0.000
1.13
112855
112855
32
P32-8M-20-1210
1.40
3.208
3.154
3.543
A1F
1/2
1-1/4
0.000
0.130
1.13
112856
112856
34
P34-8M-20-1610
1.40
3.409
3.355
3.819
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112857
112857
36
P36-8M-20-1610
1.70
3.609
3.555
3.937
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112858
112858
38
P38-8M-20-1610
2.00
3.810
3.756
4.134
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112859
112859
40
P40-8M-20-1610
2.40
4.010
3.956
4.331
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112860
112860
44
P44-8M-20-2012
2.70
4.411
4.357
4.764
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112861
112861
48
P48-8M-20-2012
3.70
4.812
4.758
5.157
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112862
112862
56
P56-8M-20-2012
5.60
5.614
5.560
5.945
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112863
112863
64
P64-8M-20-2012
7.70
6.416
6.362
6.772
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112864
112864
72
P72-8M-20-2012
10.00
7.218
7.164
7.598
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112865
112865
80
P80-8M-20-2517
13.00
8.020
7.966
8.386
B1F
1/2
2-11/16
0.000
0.620
1.13
112866
112866
90
P90-8M-20-2517
12.00
9.023
8.969
0.000
C2
1/2
2-11/16
0.310
0.310
1.13
112884
112884
112
P112-8M-30-2517
24.00
11.229
11.175
0.000
C2
1/2
2-11/16
0.125
0.125
1.50
112849
112849
114
P114-8M-30-2517
31.00
14.437
14.383
0.000
D3
1/2
2-11/16
0.380
0.130
1.50
114833
114833
144
P144-8M-50-3020
49.00
14.437
14.383
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.380
2.38
112901
112901
192
P192-8M-50-3020
108.00
19.249
19.195
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.380
2.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HT-14mm - HT TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
Tigear-2 Speed Reducers - Tigear 2
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1610-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
In-Line Helical Reducers - Quantis ILH
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1108-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1210-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal D...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Normal Du...
Baldor Reliance
09.11.2021
SDS Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
SH Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
HT Plain Bore - HT Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청