피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SDS Type - QD Bushing
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/pt_qdb_sds.prj},{NB=120399},{PN=120399},{BS=SDS-1-3/16},{BORE=1-3/16},{BORE1=1.187500},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{D1=0.12500},{BTQ=5.000},{A=0.43},{B=2.18},{CI=4.75},{CS=3.50},{D=3.18},{E=1.31},{F=0.75},{G=0.12},{WEIGHT=1.3},{BC=2.69},{NS=3},{SS=1/4x1-3/8},{NDM=0.250},{KDM=0.196},{ST=108},{S=0.120},{LCO=0.59},{LC=2.66},{MCO=1.56},{MC=3.63},{LRO=1.56},{LR=3.63},{MRO=2.13},{MR=4.18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120388
120388
SDS-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120389
120389
SDS-9/16
9/16
1/8x1/16
1/8x1/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120390
120390
SDS-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120391
120391
SDS-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120392
120392
SDS-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120393
120393
SDS-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120394
120394
SDS-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120395
120395
SDS-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120396
120396
SDS-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120397
120397
SDS-1-1/16
1-1/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120398
120398
SDS-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120399
120399
SDS-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120400
120400
SDS-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120401
120401
SDS-1-5/16
1-5/16
5/16x5/32
5/16x5/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120402
120402
SDS-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120403
120403
SDS-1-7/16
1-7/16
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120404
120404
SDS-1-1/2
1-1/2
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120405
120405
SDS-1-9/16
1-9/16
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120406
120406
SDS-1-5/8
1-5/8
3/8x3/16
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120407
120407
SDS-1-11/16
1-11/16
3/8x1/8
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120408
120408
SDS-1-3/4
1-3/4
3/8x1/8
3/8x3/16
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120409
120409
SDS-1-13/16
1-13/16
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120410
120410
SDS-1-7/8
1-7/8
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120411
120411
SDS-1-15/16
1-15/16
1/2x1/16
1/2x1/4
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
120412
120412
SDS-2
2
N/A
N/A
5.000
0.43
2.18
4.75
3.50
3.18
1.31
0.75
0.12
1.3
2.69
3
1/4x1-3/8
108
0.59
2.66
1.56
3.63
1.56
3.63
2.13
4.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SD Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-A/B - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
SK Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
SH Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
E Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
SF Type - QD Bushing
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-5V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QDS-3V - QD Sheaves
Baldor Reliance
09.11.2021
QD Hubs for Conveyor Pulleys - QD Weld-on Hubs
Baldor Reliance
09.11.2021
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Baldor Reliance
09.11.2021
QD Hubs - QD Weld-on Hubs
Baldor Reliance
09.11.2021
Rod - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청