피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Uni-Dicht-P (Pg) - Cable gland plastic with PG connecting thread
Hugro
Cable Glands made of synthetic material
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/uni_dicht_p_181_00_pg.prj},{NB=HUGRO 181.1610-(u-)},{ARTNR=181.1610},{G=Pg16},{ANENN=22.5},{KDM=21.16},{MATERIAL=Polyamid},{GL=9},{F=u},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{ART1=153},{ART2=9},{DICHTMAX=9.5},{DICHTMIN=6.5},{FC=sw},{H=24.0},{SW=27x29.5},{SWS=27},{SWE=29.5},{VPE=50},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V','i','LSR'},{FF='u','grau','n','schwarz'},{ZTN=39174000},{GPS=0.010},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
GL
Connecting thread lenght
[mm]
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only PVC sealing inserts)
ⁿ/ₐ
H
Build height
[mm]
SW
Wrench size
ⁿ/ₐ
VPE
Package unit
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 181.0707
181.0707
Pg7
Polyamide
8
6.5 - 4
ge
23.0
15x16.5
50
39174000
0.004
YES
HUGRO 181.0907
181.0907
Pg9
Polyamide
9
6.5 - 4
ge
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.0908
181.0908
Pg9
Polyamide
9
8 - 5
gu
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.0910
181.0910
Pg9
Polyamide
9
9.5 - 6.5
sw
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.1107
181.1107
Pg11
Polyamide
9
6.5 - 4
ge
23.5
22X24.4
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1108
181.1108
Pg11
Polyamide
9
8 - 5
gu
23.5
22X24.4
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1110
181.1110
Pg11
Polyamide
9
9.5 - 6.5
sw
23.5
22X24.4
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1111
181.1111
Pg11
Polyamide
9
10.5 - 7
gr
23.5
22X24.4
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1307
181.1307
Pg13.5
Polyamide
9
6.5 - 4
ge
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1308
181.1308
Pg13.5
Polyamide
9
8 - 5
gu
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1310
181.1310
Pg13.5
Polyamide
9
9.5 - 6.5
sw
24.0
24X26.5
50
39174000
0.008
YES
HUGRO 181.1311
181.1311
Pg13.5
Polyamide
9
10.5 - 7
gr
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1313
181.1313
Pg13.5
Polyamide
9
13 - 9
rt
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1607
181.1607
Pg16
Polyamide
9
6.5 - 4
ge
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1608
181.1608
Pg16
Polyamide
9
8 - 5
gu
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1610
181.1610
Pg16
Polyamide
9
9.5 - 6.5
sw
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1611
181.1611
Pg16
Polyamide
9
10.5 - 7
gr
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1613
181.1613
Pg16
Polyamide
9
13 - 9
rt
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1616
181.1616
Pg16
Polyamide
9
15.5 - 11.5
ws
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.2111
181.2111
Pg21
Polyamide
11
10.5 - 7
gr
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2113
181.2113
Pg21
Polyamide
11
13 - 9
rt
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2116
181.2116
Pg21
Polyamide
11
15.5 - 11.5
ws
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2118
181.2118
Pg21
Polyamide
11
18 - 14
bl
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2121
181.2121
Pg21
Polyamide
11
20.5 - 17
br
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2916
181.2916
Pg29
Polyamide
11
15.5 - 11.5
ws
33.0
43x46.5
10
39174000
0.000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINTOP (Pg) - Cable gland plastic with PG connecting thread
Hugro
23.12.2021
UNI-Dicht-P (Metrisch) - Cable gland plastic with metric connecting thread
Hugro
23.12.2021
SKINTOP (red. Pg) - Cable gland plastic with reduced sealing employment and...
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
SILVYN® USK-M
LAPP
15.05.2024
SKINTOP® ST-M - Cable gland plastic
LAPP
15.05.2024
Progress-T und Progress-P - Cable gland plastic with PG and metric connecti...
Hugro
23.12.2021
HSK-K-PVDF PG - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
Non-Metallic Cable Glands PG Threads
ABB Installation Products
09.03.2023
COMBI 308 - COMBI 308
WISKA
18.12.2023
SKINTOP® STR - Cable gland plastic reduced
LAPP
15.05.2024
HSK-K PG - Standard Cable Glands
Sealcon
15.09.2021
WAZU - Kabelverschraubung Kunstoff
Hugro
23.12.2021
Progress-P/ MF - Cable gland plastic with PG and metric connecting thread
Hugro
23.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청