目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Uni-Dicht-P (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/kunststoffkabelverschraubungen/uni_dicht_p_181_00_pg.prj},{NB=HUGRO 181.1610-(u-)},{ARTNR=181.1610},{G=Pg16},{ANENN=22.5},{KDM=21.16},{MATERIAL=Polyamid},{GL=9},{F=u},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{ART1=153},{ART2=9},{DICHTMAX=9.5},{DICHTMIN=6.5},{FC=sw},{H=24.0},{SW=27x29.5},{SWS=27},{SWE=29.5},{VPE=50},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V','i','LSR'},{FF='u','grau','n','schwarz'},{ZTN=39174000},{GPS=0.010},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
零件号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
GL
连接螺纹长度
[mm]
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
FC
颜色代码(仅适用于 PVC)
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
SW
扳手尺寸
ⁿ/ₐ
VPE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
HUGRO 181.0707
181.0707
Pg7
聚酰胺
8
6.5 - 4
ge
23.0
15x16.5
50
39174000
0.004
YES
HUGRO 181.0907
181.0907
Pg9
聚酰胺
9
6.5 - 4
ge
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.0908
181.0908
Pg9
聚酰胺
9
8 - 5
gu
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.0910
181.0910
Pg9
聚酰胺
9
9.5 - 6.5
sw
23.0
19x21.2
50
39174000
0.005
YES
HUGRO 181.1107
181.1107
Pg11
聚酰胺
9
6.5 - 4
ge
23.5
22X24.4
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1108
181.1108
Pg11
聚酰胺
9
8 - 5
gu
23.5
22X24.4
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1110
181.1110
Pg11
聚酰胺
9
9.5 - 6.5
sw
23.5
22X24.4
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1111
181.1111
Pg11
聚酰胺
9
10.5 - 7
gr
23.5
22X24.4
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1307
181.1307
Pg13.5
聚酰胺
9
6.5 - 4
ge
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1308
181.1308
Pg13.5
聚酰胺
9
8 - 5
gu
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1310
181.1310
Pg13.5
聚酰胺
9
9.5 - 6.5
sw
24.0
24X26.5
50
39174000
0.008
YES
HUGRO 181.1311
181.1311
Pg13.5
聚酰胺
9
10.5 - 7
gr
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1313
181.1313
Pg13.5
聚酰胺
9
13 - 9
rt
24.0
24X26.5
50
39174000
0.009
YES
HUGRO 181.1607
181.1607
Pg16
聚酰胺
9
6.5 - 4
ge
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1608
181.1608
Pg16
聚酰胺
9
8 - 5
gu
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1610
181.1610
Pg16
聚酰胺
9
9.5 - 6.5
sw
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1611
181.1611
Pg16
聚酰胺
9
10.5 - 7
gr
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1613
181.1613
Pg16
聚酰胺
9
13 - 9
rt
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.1616
181.1616
Pg16
聚酰胺
9
15.5 - 11.5
ws
24.0
27x29.5
50
39174000
0.010
YES
HUGRO 181.2111
181.2111
Pg21
聚酰胺
11
10.5 - 7
gr
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2113
181.2113
Pg21
聚酰胺
11
13 - 9
rt
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2116
181.2116
Pg21
聚酰胺
11
15.5 - 11.5
ws
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2118
181.2118
Pg21
聚酰胺
11
18 - 14
bl
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2121
181.2121
Pg21
聚酰胺
11
20.5 - 17
br
29.0
33x36.5
25
39174000
0.023
YES
HUGRO 181.2916
181.2916
Pg29
聚酰胺
11
15.5 - 11.5
ws
33.0
43x46.5
10
39174000
0.000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求