피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
SPZ/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spz_2.prj},{NB=ZT01252},{MAT=Cast iron},{CODE=ZT01252},{TYPE=SPZ125-02},{GR=2},{P=125},{O=129},{FORM=8},{BUSH=1610},{DMAX=42},{E=-},{F=28},{J=96},{K=3},{L=25},{M=-},{N=-},{EX=0},{JX=96},{KX=3.000},{MX=0.0},{NX=0},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
ø MAX
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
ZT00502
Steel
ZT00502
SPZ 50-02
2
50
54
9
1008
25
-
50
26
25
25
-
-
ZT00562
Steel
ZT00562
SPZ 56-02
2
56
60
9
1008
25
-
49
32
27
22
-
-
ZT00602
Cast iron
ZT00602
SPZ 60-02
2
60
64
9
1108
28
-
49
36
27
22
-
-
ZT00632
Cast iron
ZT00632
SPZ 63-02
2
63
67
8
1108
28
-
28
40
6
22
-
-
ZT00672
Cast iron
ZT00672
SPZ 67-02
2
67
71
8
1108
28
-
28
42
6
22
-
-
ZT00712
Cast iron
ZT00712
SPZ 71-02
2
71
75
8
1108
28
-
28
42
6
22
-
-
ZT00752
Cast iron
ZT00752
SPZ 75-02
2
75
79
8
1210
32
-
28
51
3
25
-
-
ZT00802
Cast iron
ZT00802
SPZ 80-02
2
80
84
8
1210
32
-
28
51
3
25
-
-
ZT00852
Cast iron
ZT00852
SPZ 85-02
2
85
89
8
1610
42
-
28
60
3
25
-
-
ZT00902
Cast iron
ZT00902
SPZ 90-02
2
90
94
8
1610
42
-
28
61
3
25
-
-
ZT00952
Cast iron
ZT00952
SPZ 95-02
2
95
99
8
1610
42
-
28
66
3
25
-
-
ZT01002
Cast iron
ZT01002
SPZ100-02
2
100
104
8
1610
42
-
28
71
3
25
-
-
ZT01062
Cast iron
ZT01062
SPZ106-02
2
106
110
8
1610
42
-
28
76
3
25
-
-
ZT01122
Cast iron
ZT01122
SPZ112-02
2
112
116
8
1610
42
-
28
83
3
25
-
-
ZT01182
Cast iron
ZT01182
SPZ118-02
2
118
122
8
1610
42
-
28
90
3
25
-
-
ZT01252
Cast iron
ZT01252
SPZ125-02
2
125
129
8
1610
42
-
28
96
3
25
-
-
ZT01322
Cast iron
ZT01322
SPZ132-02
2
132
136
8
1610
42
-
28
103
3
25
-
-
ZT01402
Cast iron
ZT01402
SPZ140-02
2
140
144
8
1610
42
-
28
111
3
25
-
-
ZT01502
Cast iron
ZT01502
SPZ150-02
2
150
154
1
2012
50
-
28
-
-
32
4
112
ZT01602
Cast iron
ZT01602
SPZ160-02
2
160
164
1
2012
50
-
28
-
-
32
4
112
ZT01702
Cast iron
ZT01702
SPZ170-02
2
170
174
1
2012
50
-
28
-
-
32
4
112
ZT01802
Cast iron
ZT01802
SPZ180-02
2
180
184
7
2012
50
6
28
152
-
32
4
112
ZT01902
Cast iron
ZT01902
SPZ190-02
2
190
194
7
2012
50
12
28
162
-
32
4
112
ZT02002
Cast iron
ZT02002
SPZ200-02
2
200
204
7
2012
50
6
28
171
-
32
4
112
ZT02242
Cast iron
ZT02242
SPZ224-02
2
224
228
4
2012
50
15
28
195
-
32
4
112
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPZ/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
SPZ/1 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPZ - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
V-belt pulleys for taper bush SPZ-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SPZ/4 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPB/2 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
Section SPZ/10 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
SPZ/5 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
15.12.2022
SPA Type - V-belt pulleys for locking devices
Sati
11.11.2022
SPB - V-Belt pulleys with solid hub
Sati
11.11.2022
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청