피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z59 - Distanzscheibe
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.1. Zentriereinheiten
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_01/sn060062.prj},{NB=Z59-25-20 Distanzscheibe},{PDF=PDF},{D2=25.0},{S=20},{D1=8.5},{SNPR=MIN},{ARTNR=10020247}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D2
(d2)
[mm]
S
(S)
[mm]
D1
(d1)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z59-12-5
12.0
5
6.5
10017450
Z59-12-10
12.0
10
6.5
600652
Z59-14-5
14.0
5
6.5
10004249
Z59-14-10
14.0
10
6.5
600653
Z59-16-5
16.0
5
6.5
68180
Z59-16-10
16.0
10
6.5
68181
Z59-17-5
17.0
5
8.5
39996
Z59-17-10
17.0
10
8.5
39997
Z59-20-5
20.0
5
8.5
68182
Z59-20-9
20.0
9
8.5
600654
Z59-20-10
20.0
10
8.5
68183
Z59-20-20
20.0
20
8.5
600655
Z59-24.9-5
24.9
5
10.5
600544
Z59-24.9-10
24.9
10
10.5
600545
Z59-25-5
25.0
5
8.5
68184
Z59-25-9
25.0
9
8.5
600656
Z59-25-10
25.0
10
8.5
68185
Z59-25-20
25.0
20
8.5
10020247
Z59-26-9
26.0
9
8.5
10010936
Z59-26-10
26.0
10
8.5
600657
Z59-26-20
26.0
20
8.5
10007829
Z59-29.9-5
29.9
5
13.0
600538
Z59-29.9-10
29.9
10
13.0
600539
Z59-30-5
30.0
5
10.5
10002734
Z59-30-10
30.0
10
10.5
600658
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN3540 - Cylinder head cap screw (DIN 7984-8.8)
STRACK
21.09.2022
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Z56 - Centring element
STRACK
15.09.2022
BL02 - Washer (thickness range type)
HEFA
14.06.2024
Z4310 - Guide pillar (~DIN 9825-2/ ISO 9182)
STRACK
21.07.2022
07523 - Spacing washers ground
norelem
30.05.2024
MAE-MN-686.D - Spacers MN 686.D, Material Steel and Stainless
MÄDLER
26.04.2024
Z3_POS11_12 - Distance washer
STRACK
17.08.2022
K0860 - Spacing washers ground
KIPP
27.05.2024
SAXN, SCXN - Super Low Hardness Urethane Bumpers
Misumi
09.09.2019
27621-03 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
norelem
26.06.2024
Z4411 - Guide bush with collar (~DIN 9831-1/ ISO 9448)
STRACK
02.11.2023
2442.12.3. - Adjusting washer
FIBRO
21.07.2023
Step Washer - Mini-Roller
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청