피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z148 - Führungsschraube
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn060076.prj},{NB=Z148-12-50 Fuehrungsschraube},{PDF=PDF},{D1=12},{L1=50},{M=10},{D3=18},{L2=16},{K=9.0},{DK=8.5},{SW=6},{T=5},{SNPR=MIN},{ARTNR=56856}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
M
(M)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
K
(K)
[mm]
DK
(DK)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
T
(t)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
Z148-6-10
6
10
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56875
Z148-6-12
6
12
5
10
10
4.5
4.2
3
3
151390
Z148-6-16
6
16
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56876
Z148-6-20
6
20
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56877
Z148-6-25
6
25
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56878
Z148-6-30
6
30
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56879
Z148-6-40
6
40
5
10
10
4.5
4.2
3
3
56880
Z148-8-12
8
12
6
13
11
5.5
5.0
4
3
56881
Z148-8-16
8
16
6
13
11
5.5
5.0
4
3
56882
Z148-8-20
8
20
6
13
11
5.5
5.0
4
3
26033
Z148-8-25
8
25
6
13
11
5.5
5.0
4
3
26034
Z148-8-30
8
30
6
13
11
5.5
5.0
4
3
26035
Z148-8-40
8
40
6
13
11
5.5
5.0
4
3
26036
Z148-8-50
8
50
6
13
11
5.5
5.0
4
3
26037
Z148-10-16
10
16
8
16
13
7.0
6.8
5
4
56848
Z148-10-20
10
20
8
16
13
7.0
6.8
5
4
56849
Z148-10-25
10
25
8
16
13
7.0
6.8
5
4
26038
Z148-10-30
10
30
8
16
13
7.0
6.8
5
4
26039
Z148-10-40
10
40
8
16
13
7.0
6.8
5
4
26701
Z148-10-50
10
50
8
16
13
7.0
6.8
5
4
56850
Z148-10-60
10
60
8
16
13
7.0
6.8
5
4
26702
Z148-10-70
10
70
8
16
13
7.0
6.8
5
4
56851
Z148-10-80
10
80
8
16
13
7.0
6.8
5
4
26703
Z148-12-16
12
16
10
18
16
9.0
8.5
6
5
56852
Z148-12-20
12
20
10
18
16
9.0
8.5
6
5
56853
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1731 - Guide bush, self-lubricating
STRACK
04.10.2022
Z66 - Guide pillar
STRACK
21.07.2022
Z5263 - Counter mechanical
STRACK
28.05.2024
SN2580 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
SN1730 - Guide bush, self-lubricating
STRACK
04.10.2022
ISO 7379 - ELESA-Shoulder screws with collar
Elesa
24.06.2024
SN4321 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.07.2022
R0160 - Viti a colletto con gambo rettificato esagono incassato - VGR
PlaSteel
17.06.2021
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
R1031 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
244.17. - Shoulder screw
FIBRO
21.07.2023
PSM - Stripper bolt
PROPLASTICA
19.08.2021
Z76 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
Z4290 - Slide unit
STRACK
04.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청