피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XWSV-..L/S - Bulkhead elbow connectors with counter nut, ISO 8434-1-BHE+LN
EXMAR
Connectors
Tube connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/tube_bodies/xwsv_l_s.prj},{NB=XWSV-42L KM 707.2700.420.20 16},{TYPE=XWSV-42L KM},{MATNR=707.2700.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=60},{M1=52x2.0},{L=90.0},{L2=36.0},{L4=40.0},{L5=43},{L7=51.0},{SW2=50},{SW3=65},{E=36.0},{KG=1140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XWSV-06L KM 707.2700.060....
XWSV-06L KM
707.2700.060.20
L
500
6
17
12x1.5
48.0
27.0
12.0
14
19.0
12
17
4.0
50
XWSV-08L KM 707.2700.080....
XWSV-08L KM
707.2700.080.20
L
500
8
19
14x1.5
51.0
27.0
14.0
17
21.0
12
19
6.0
53
XWSV-10L KM 707.2700.100....
XWSV-10L KM
707.2700.100.20
L
500
10
22
16x1.5
53.0
28.0
15.0
18
22.0
14
22
8.0
80
XWSV-12L KM 707.2700.120....
XWSV-12L KM
707.2700.120.20
L
400
12
24
18x1.5
56.0
29.0
17.0
20
24.0
17
24
10.0
104
XWSV-15L KM 707.2700.150....
XWSV-15L KM
707.2700.150.20
L
400
15
28
22x1.5
61.0
31.0
21.0
23
28.0
19
30
12.0
161
XWSV-18L KM 707.2700.180....
XWSV-18L KM
707.2700.180.20
L
400
18
32
26x1.5
64.0
32.5
23.5
24
31.0
24
36
15.0
232
XWSV-22L KM 707.2700.220....
XWSV-22L KM
707.2700.220.20
L
250
22
36
30x2.0
72.0
34.5
27.5
30
35.0
27
41
19.0
304
XWSV-28L KM 707.2700.280....
XWSV-28L KM
707.2700.280.20
L
250
28
42
36x2.0
77.0
35.5
30.5
34
38.0
36
46
24.0
469
XWSV-35L KM 707.2700.350....
XWSV-35L KM
707.2700.350.20
L
250
35
50
45x2.0
86.0
36.5
34.5
39
45.0
41
55
30.0
709
XWSV-42L KM 707.2700.420....
XWSV-42L KM
707.2700.420.20
L
250
42
60
52x2.0
90.0
36.0
40.0
43
51.0
50
65
36.0
1140
XWSV-06S KM 707.2700.060....
XWSV-06S KM
707.2700.060.30
S
800
6
19
14x1.5
53.0
29.0
16.0
17
23.0
12
19
4.0
78
XWSV-08S KM 707.2700.080....
XWSV-08S KM
707.2700.080.30
S
800
8
22
16x1.5
54.0
29.0
17.0
18
24.0
14
22
5.0
103
XWSV-10S KM 707.2700.100....
XWSV-10S KM
707.2700.100.30
S
800
10
24
18x1.5
57.0
29.5
17.5
20
25.0
17
24
7.0
132
XWSV-12S KM 707.2700.120....
XWSV-12S KM
707.2700.120.30
S
630
12
27
20x1.5
59.0
30.5
21.5
21
29.0
17
27
8.0
168
XWSV-14S KM 707.2700.140....
XWSV-14S KM
707.2700.140.30
S
630
14
28
22x1.5
63.0
32.0
22.0
23
30.0
19
30
10.0
192
XWSV-16S KM 707.2700.160....
XWSV-16S KM
707.2700.160.30
S
630
16
32
24x1.5
64.0
31.5
24.5
24
33.0
24
32
12.0
252
XWSV-20S KM 707.2700.200....
XWSV-20S KM
707.2700.200.30
S
420
20
36
30x2.0
74.0
33.5
26.5
30
37.0
27
41
16.0
380
XWSV-25S KM 707.2700.250....
XWSV-25S KM
707.2700.250.30
S
420
25
42
36x2.0
81.0
35.0
30.0
34
42.0
36
46
20.0
623
XWSV-30S KM 707.2700.300....
XWSV-30S KM
707.2700.300.30
S
420
30
50
42x2.0
90.0
37.5
35.5
39
49.0
41
50
25.0
891
XWSV-38S KM 707.2700.380....
XWSV-38S KM
707.2700.380.30
S
420
38
60
52x2.0
96.0
37.0
41.0
43
57.0
50
65
32.0
1483
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청