피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
XAE06 - Round handle ??¨¨ Interior ??¨¨ Type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae06.prj},{NB=XAE06-D10-L160-H35},{CODE=XAE06},{TYPE=Axing/duanmianxianxiaoxing},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{D=10},{L=160},{H=35},{L1=170},{HH=10},{M=4},{CKZL=0.13},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
L
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
XAE06-D10-L80-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
80
37
90
10
5
XAE06-D10-L80-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
80
60
90
10
5
XAE06-D10-L100-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
100
37
110
10
5
XAE06-D10-L100-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
100
60
110
10
5
XAE06-D10-L110-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
110
37
120
10
5
XAE06-D10-L110-H40
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
110
40
120
10
6
XAE06-D10-L110-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
110
60
120
10
5
XAE06-D10-L120-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
120
37
130
10
5
XAE06-D10-L120-H40
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
120
40
130
10
6
XAE06-D10-L120-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
120
60
130
10
5
XAE06-D10-L125-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
125
37
135
10
5
XAE06-D10-L125-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
125
60
135
10
5
XAE06-D10-L160-H35
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
160
35
170
10
4
XAE06-D10-L160-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
160
37
170
10
5
XAE06-D10-L160-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
160
60
170
10
5
XAE06-D10-L200-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
200
37
210
10
5
XAE06-D10-L200-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
200
60
210
10
5
XAE06-D10-L250-H37
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
250
37
260
10
5
XAE06-D10-L250-H60
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
10
250
60
260
10
5
XAE06-D12-L150-H52
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
150
52
260
10
8
XAE06-D12-L150-H87
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
150
87
162
10
8
XAE06-D12-L188-H52
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
188
52
200
10
8
XAE06-D12-L188-H87
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
188
87
200
10
8
XAE06-D12-L238-H52
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
238
52
250
10
8
XAE06-D12-L238-H87
XAE06
Type A / face milling typ...
SUS304
mirror reflection
12
238
87
250
10
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAE01_60 - Round handle/Standard/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAF51_76 - Angle Handle Inclined Pull Type Built-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE38_40 - Round Handle/Internal and external installation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAB01_02 - Square Handle¡¤Exterior¡¤Type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAE76_77 - Round handle ??¨¨weld type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC26_36 - Square Handle¡¤Interior¡¤Type F
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHJ02_37 - 30 degree trapezoidal screw standard / long type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC11 - Square Handle¡¤Interior¡¤Type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAC51 - Square Handle ¡¤ Built-In Type ¡¤ Type H
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HFC20_27 - Aluminum Alloy Disc Hinge, Taper Hole Type, Flat Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
NHY01_11 - Rubber feet/Collar type/Washer type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAG20_29 - Oval handle ??¨¨ Interior ??¨¨ C type ??¨¨ Normal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAF11_17 - Angle Handle¡¤Exterior Type¡¤Inclined Pull Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청