您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
русский
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
Центральное управление с помощью CADENAS инструмента качества PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Только однозначные наименования содержать -> полная ERP-совместимость
Camozzi
Фитинги - мод. X2500
Camozzi
Фитинги
Фитинги и принадлежности для фитингов
Переходники из нержавеющей стали 316L
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2500.prj},{NB=X2500 1/4PT},{MOD=X2500 1/4PT},{D=1/4NPT},{D1=1/4NPT},{DX=13.716},{DX1=13.716},{D2=9.200},{H=12},{H1=12},{L=29},{SW=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MOD
Мод.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2500 1/8
X2500 1/8
R1/8
R1/8
8
8
20
12
X2500 1/4
X2500 1/4
R1/4
R1/4
11
11
27
14
X2500 3/8
X2500 3/8
R3/8
R3/8
11
11
28
17
X2500 1/2
X2500 1/2
R1/2
R1/2
14
14
33
22
X2500 3/4
X2500 3/4
R3/4
R3/4
16
16
40
27
X2500 1/8PT
X2500 1/8PT
1/8NPT
1/8NPT
9
9
23
11
X2500 1/4PT
X2500 1/4PT
1/4NPT
1/4NPT
12
12
29
14
X2500 3/8PT
X2500 3/8PT
3/8NPT
3/8NPT
13
13
33
19
X2500 1/2PT
X2500 1/2PT
1/2NPT
1/2NPT
17
17
42
22
X2500 1/8-1/8PT
X2500 1/8-1/8PT
G1/8
1/8NPT
8
9
21
12
X2500 1/4-1/4PT
X2500 1/4-1/4PT
G1/4
1/4NPT
11
12
28
14
X2500 3/8-3/8PT
X2500 3/8-3/8PT
G3/8
3/8NPT
11
13
30
19
X2500 1/2-1/2PT
X2500 1/2-1/2PT
G1/2
1/2NPT
14
17
37
22
X2500 3/4-3/4PT
X2500 3/4-3/4PT
G3/4
3/4NPT
16
16
40
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求