피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
WSC, WSCB - 세트칼라-원터치경첩타입-스탠다드
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/wsc_asmtab.prj},{NB=WSC16},{TS=S},{MAT=A2017},{ST=CA},{MATL=1045 Steel},{STL=Tufftride},{HARDL=45HRC},{MATS=Spring Steel (SWP-A)},{DD=16.0},{D=56.0},{H=46.0},{H1=4.0132},{P=31.0},{M11=4},{L11=8},{L=30.000},{PPATH=wsc/wsc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATL
레버 재질
ⁿ/ₐ
STL
레버부표면처리
ⁿ/ₐ
HARDL
레버 경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
M1
M1x깊이
ⁿ/ₐ
WSC10
WSC10
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
10.0
50.0
40.0
M4x8
WSC12
WSC12
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
12.0
52.0
42.0
M4x8
WSC15
WSC15
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
15.0
55.0
45.0
M4x8
WSC16
WSC16
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
16.0
56.0
46.0
M4x8
WSC20
WSC20
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
20.0
60.0
50.0
M5x10
WSC22
WSC22
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
22.0
62.0
52.0
M5x10
WSC25
WSC25
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
25.0
65.0
55.0
M5x10
WSC25.4
WSC25.4
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
25.4
65.4
55.4
M5x10
WSC30
WSC30
2000계 알루미늄합금
육각홀붙이 나사 1개 (SUS)
S45C
터프트라이드
45HRC
스프링용 강 (SWP-A)
30.0
70.0
60.0
M6x12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청