피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7996_z.prj},{NB=Holzschraube DIN 7996 4.5x30-Z 51866.045.030(High)},{CNSORDERNO=51866.045.030},{D=4.50},{L=30.00},{PACKAGING=200},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=3.850},{P=2.000},{VERS=1.000},{DK=9.000},{DS=4.5},{K=3.100},{R=3.600},{RF=7.200},{MH=4.400},{MZ=4.300},{TH=2.380},{TZ=2.340},{DA=5.500},{KR=2.000},{NENNID=4,5X30MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7996 Z},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Wood screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=NEN2254,NFE25-603},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494109178},{INTRASTATCODE=73181210},{ECLASS=23-11-01-11},{UNSPSC=31161508},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
Distance
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head ~
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head ~
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TZ
Depth of the driving feature max.
[mm]
DA
Inner diameter of bearing area max.
[mm]
Wood screw DIN 7996 3x10-...
51866.030.010
3X10MM
3.00
10.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00076
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311924
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
6.000
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3x12-...
51866.030.012
3X12MM
3.00
12.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00086
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109086
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
7.200
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3x16-...
51866.030.016
3X16MM
3.00
16.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00104
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311931
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
9.600
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3x20-...
51866.030.020
3X20MM
3.00
20.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00123
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311948
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
12.000
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3x25-...
51866.030.025
3X25MM
3.00
25.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00147
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311955
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
15.000
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3x30-...
51866.030.030
3X30MM
3.00
30.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00170
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109093
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.100
1.350
18.000
6.000
3.0
2.100
2.400
4.800
2.900
1.830
3.800
Wood screw DIN 7996 3.5x2...
51866.035.020
3,5X20MM
3.50
20.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00168
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311979
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
12.000
7.000
3.5
2.350
2.800
5.600
3.900
1.930
4.300
Wood screw DIN 7996 3.5x2...
51866.035.025
3,5X25MM
3.50
25.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00198
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311986
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
15.000
7.000
3.5
2.350
2.800
5.600
3.900
1.930
4.300
Wood screw DIN 7996 3.5x3...
51866.035.030
3,5X30MM
3.50
30.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00229
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492311993
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
18.000
7.000
3.5
2.350
2.800
5.600
3.900
1.930
4.300
Wood screw DIN 7996 3.5x3...
51866.035.035
3,5X35MM
3.50
35.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00260
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109109
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
21.000
7.000
3.5
2.350
2.800
5.600
3.900
1.930
4.300
Wood screw DIN 7996 3.5x4...
51866.035.040
3,5X40MM
3.50
40.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00222
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109116
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.400
1.600
24.000
7.000
3.5
2.350
2.800
5.600
3.900
1.930
4.300
Wood screw DIN 7996 4x12-...
51866.040.012
4X12MM
4.00
12.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00130
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492312006
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
7.200
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x16-...
51866.040.016
4X16MM
4.00
16.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00224
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492312013
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
9.600
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x20-...
51866.040.020
4X20MM
4.00
20.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00224
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492312020
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
12.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x25-...
51866.040.025
4X25MM
4.00
25.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00262
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492312037
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
15.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x30-...
55866.040.030
4X30MM
4.00
30.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A4
Pozidriv
0.00301
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494272773
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
18.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x35-...
51866.040.035
4X35MM
4.00
35.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00339
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109123
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
21.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x40-...
51866.040.040
4X40MM
4.00
40.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00377
NEN2254,NFE25-603
Y
8715492312051
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
24.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x45-...
51866.040.045
4X45MM
4.00
45.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00412
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109130
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
27.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x50-...
51866.040.050
4X50MM
4.00
50.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00450
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109147
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
30.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4x60-...
51866.040.060
4X60MM
4.00
60.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00526
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109154
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
2.800
1.800
36.000
8.000
4.0
2.800
3.200
6.400
4.100
2.160
5.000
Wood screw DIN 7996 4.5x2...
51866.045.025
4,5X25MM
4.50
25.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00337
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109161
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
15.000
9.000
4.5
3.100
3.600
7.200
4.300
2.340
5.500
Wood screw DIN 7996 4.5x3...
51866.045.030
4,5X30MM
4.50
30.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00385
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109178
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
18.000
9.000
4.5
3.100
3.600
7.200
4.300
2.340
5.500
Wood screw DIN 7996 4.5x3...
51866.045.035
4,5X35MM
4.50
35.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00434
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109185
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
21.000
9.000
4.5
3.100
3.600
7.200
4.300
2.340
5.500
Wood screw DIN 7996 4.5x4...
51866.045.040
4,5X40MM
4.50
40.00
Fabory
DIN 7996 Z
Wood screw
Stainless steel
A2
Round head
Pozidriv
0.00483
NEN2254,NFE25-603
Y
8715494109192
73181210
23-11-01-11
31161508
EC000888
200
3.100
2.000
24.000
9.000
4.5
3.100
3.600
7.200
4.300
2.340
5.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청