피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VNR01 51 - Standard spur gear ??¡§¡§ modulus 3.0 ??¡§¡§ pressure angle 20 ??
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vnr01_51.prj},{NB=VNR23-3.0-12-B30-B-P12},{CODE=VNR23},{TYPE=*****},{GBMAT=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{MOD=3.0},{NUTPOOL=12,[14:30/1],32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,68,70},{NA='N/A','N/A'},{HC1='N/A','N/A','HC90','HC90','HC120','HC120'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{P1='12','13','14','15','16','17'},{P2='12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22'},{P3='12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24'},{P4='12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24','25','26','27','28'},{NUT=12},{B=30},{GES=B},{P=12},{HC=N/A},{MC=N/A},{M=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GBMAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
P0
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VNR01-3.0-12-B30-A-P12
VNR01
Round hole type
45
S45C
-
-
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR02-3.0-12-B30-A-P12
VNR02
Round hole type
45
S45C
-
Black
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR03-3.0-12-B30-A-P12
VNR03
Round hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR11-3.0-12-B30-A-P12
VNR11
Round hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR21-3.0-12-B30-B-P12
VNR21
Screw locking type
45
S45C
-
-
3.0
12
36
42
27
50
10
VNR23-3.0-12-B30-B-P12
VNR23
Screw locking type
45
S45C
HRC40-55
Black
3.0
12
36
42
27
50
10
VNR22-3.0-12-B30-B-P12
VNR22
Screw locking type
45
S45C
-
Black
3.0
12
36
42
27
50
10
VNR31-3.0-12-B30-B-P12
VNR31
Screw locking type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.0
12
36
42
27
50
10
VNR41-3.0-12-B30-A-P12N
VNR41
Keyway hole type
45
S45C
-
-
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR42-3.0-12-B30-A-P12N
VNR42
Keyway hole type
45
S45C
-
Black
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR43-3.0-12-B30-A-P12N
VNR43
Keyway hole type
45
S45C
HRC40-55
Black
3.0
12
36
42
0
0
0
VNR51-3.0-12-B30-A-P12N
VNR51
Keyway hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
3.0
12
36
42
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNU31_36 - Straight Rack/Hole Number Designation
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNL01_41 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module2.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNP01_23 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module 2.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNF01_51 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module1.0, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNJ01_51 - St ¡¤ Ard Spur Gear, Module1.5, Pressure Angle 20¡ã
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SCE01_37 - Guide Shaft, One End Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNX51_61 - Helical Rack
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNS01_21 - Keyless spur gear · Modulus 1.0/2.0/2.5/3.0
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BMG01_21 - Magnet With Base, Semicircle
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNX02_03 - Helical Gear Fine Milling Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
OFP01 - Oil free bushing, copper alloy, thrust type and standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
VNA01_51 - Standard spur gear, pressure angle 20°, wheel hub specified type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청