您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
English
QA認證資訊
目錄: EXMAR
Created: 21.02.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VKO-..L/S - Straight unions with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tapered_seal_fittings/vko_l_s.prj},{NB=VKO-42L 708.1070.420.21},{TYPE=VKO-42L},{MATNR=708.1070.420.21},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=61.0},{L2=59.0},{SW1=60},{E=34.0},{KG=712},{XL0=52.0},{X1=25.000},{XX1=49.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge
[mm]
L2
Einbaulänge virtuell
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XL0
Länge Grundkörper
[mm]
XX1
Durchmesser 1
[mm]
VKO-06L 708.1070.060.21
VKO-06L
708.1070.060.21
L
315
6
12x1.5
36.0
35.0
14
3.0
48
32.0
10.0
VKO-08L 708.1070.080.21
VKO-08L
708.1070.080.21
L
315
8
14x1.5
36.0
35.0
17
4.0
42
32.0
12.0
VKO-10L 708.1070.100.21
VKO-10L
708.1070.100.21
L
315
10
16x1.5
37.0
35.0
19
6.0
56
33.0
14.0
VKO-12L 708.1070.120.21
VKO-12L
708.1070.120.21
L
315
12
18x1.5
36.0
35.0
22
8.0
78
33.0
16.0
VKO-15L 708.1070.150.21
VKO-15L
708.1070.150.21
L
315
15
22x1.5
44.0
40.0
27
10.0
128
38.0
20.0
VKO-18L 708.1070.180.21
VKO-18L
708.1070.180.21
L
315
18
26x1.5
38.0
39.0
32
13.0
182
36.0
24.0
VKO-22L 708.1070.220.21
VKO-22L
708.1070.220.21
L
160
22
30x2.0
49.0
45.0
36
17.0
254
42.0
27.0
VKO-28L 708.1070.280.21
VKO-28L
708.1070.280.21
L
160
28
36x2.0
55.0
49.0
41
23.0
440
46.0
33.0
VKO-35L 708.1070.350.21
VKO-35L
708.1070.350.21
L
160
35
45x2.0
56.0
54.0
50
28.0
486
48.0
42.0
VKO-42L 708.1070.420.21
VKO-42L
708.1070.420.21
L
160
42
52x2.0
61.0
59.0
60
34.0
712
52.0
49.0
VKO-06S 708.1070.060.31
VKO-06S
708.1070.060.31
S
630
6
14x1.5
36.0
35.0
17
3.0
44
32.0
12.0
VKO-08S 708.1070.080.31
VKO-08S
708.1070.080.31
S
630
8
16x1.5
37.0
36.0
19
4.0
60
33.0
14.0
VKO-10S 708.1070.100.31
VKO-10S
708.1070.100.31
S
630
10
18x1.5
36.0
36.0
22
6.0
84
33.0
16.0
VKO-12S 708.1070.120.31
VKO-12S
708.1070.120.31
S
630
12
20x1.5
38.0
39.0
24
8.0
110
36.0
18.0
VKO-14S 708.1070.140.31
VKO-14S
708.1070.140.31
S
630
14
22x1.5
45.0
43.0
27
9.0
142
39.0
20.0
VKO-16S 708.1070.160.31
VKO-16S
708.1070.160.31
S
400
16
24x1.5
45.0
44.0
30
10.0
182
39.0
22.0
VKO-20S 708.1070.200.31
VKO-20S
708.1070.200.31
S
400
20
30x2.0
51.0
50.0
36
13.0
300
44.0
27.0
VKO-25S 708.1070.250.31
VKO-25S
708.1070.250.31
S
400
25
36x2.0
55.0
55.0
41
18.0
481
46.0
33.0
VKO-30S 708.1070.300.31
VKO-30S
708.1070.300.31
S
400
30
42x2.0
59.0
63.5
50
20.0
646
52.0
39.0
VKO-38S 708.1070.380.31
VKO-38S
708.1070.380.31
S
315
38
52x2.0
61.0
68.5
60
28.0
936
52.0
49.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求