You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
UMPT - Telequick mounting plate
nVent HOFFMAN
Accessories
Wall mounted
Polyester
Modular
Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/02_wall_mounted/polyester/modular/mounting/umpt_mounting_plate_1.prj},{NB=UMPT75125(0)},{ITEM=UMPT75125},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Mounting plate, 750x1250},{MAT=Perforated steel},{H=750},{W=1250},{MPH=640},{MPW=1140},{MASS=6.65},{EAN=8713574101272},{TARRIFN=85389099},{MI=URL},{VERS=1},{INFOPAGE=umpt_1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
For enclosure height
[mm]
W
For enclosure width
[mm]
MPH
Mounting plate height
[mm]
MPW
Mounting plate width
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARRIFN
Tariff number
ⁿ/ₐ
UMPT5050
UMPT5050
Mounting plate, 500x500
Perforated steel
500
500
390
390
1.60
8713574101227
85389099
UMPT5075
UMPT5075
Mounting plate, 500x750
Perforated steel
500
750
390
640
2.30
8713574101234
85389099
UMPT7550
UMPT7550
Mounting plate, 750x500
Perforated steel
750
500
640
390
2.50
8713574101241
85389099
UMPT7575
UMPT7575
Mounting plate, 750x750
Perforated steel
750
750
640
640
3.80
8713574101258
85389099
UMPT75100
UMPT75100
Mounting plate, 750x1000
Perforated steel
750
1000
640
890
4.30
8713574101265
85389099
UMPT75125
UMPT75125
Mounting plate, 750x1250
Perforated steel
750
1250
640
1140
6.65
8713574101272
85389099
UMPT100500
UMPT100500
Mounting plate, 1000x500
Perforated steel
1000
500
890
390
3.50
8713574101289
85389099
UMPT10075
UMPT10075
Mounting plate, 1000x750
Perforated steel
1000
750
890
640
5.20
8713574101296
85389099
UMPT100100
UMPT100100
Mounting plate, 1000x1000
Perforated steel
1000
1000
890
890
8.80
8713574101302
85389099
UMPT100125
UMPT100125
Mounting plate, 1000x1250
Perforated steel
1000
1250
890
1140
9.15
8713574101319
85389099
UMPT12575
UMPT12575
Mounting plate, 1250x750
Perforated steel
1250
750
1140
640
6.40
8713574101326
85389099
UMPT125100
UMPT125100
Mounting plate, 1250x1000
Perforated steel
1250
1000
1140
890
9.20
8713574101333
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청