您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FREILAUF-TSS - 内部单向离合器TSS
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
自由轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/einb-freilauf_tss.prj},{NB=TSS25},{ARTNR=TSS25},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wärmebehandelter Kohlenstoffstahl},{DH7=25},{D=52},{B=15},{D1=32.0},{DD1=45.0},{E=0.8},{R1=0.8},{BB=8},{T=2.0},{DM=56.0},{SM=0.020},{UEDI=2200},{UEDA=1100},{GEW=140},{CTN=84836020},{VJ=2.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DH7
d - H7
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
d1
[mm]
DD1
D1
[mm]
E
[mm]
R1
r1
[mm]
BB
b
[mm]
T
t
[mm]
DM
扭矩
[Nm]
SM
拖动扭矩
[Nm]
UEDI
最大超程速度 内环
[1/min]
UEDA
最大超速外环
[1/min]
GEW
大概重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
TSS8
TSS8
Stal
热处理过的碳钢
8
24
8
11.4
22.2
0.6
0.6
2
1.0
6.7
0.005
6000
3000
14
84836020
TSS10
TSS10
Stal
热处理过的碳钢
10
30
9
15.6
27.0
0.6
0.6
3
1.4
12.0
0.007
4500
2300
27
84836020
TSS12
TSS12
Stal
热处理过的碳钢
12
32
10
18.0
29.5
0.6
0.6
4
1.8
17.0
0.009
4000
2000
31
84836020
TSS15
TSS15
Stal
热处理过的碳钢
15
35
11
20.6
32.0
0.6
0.6
5
1.2
22.0
0.010
3500
1800
39
84836020
TSS20
TSS20
Stal
热处理过的碳钢
20
47
14
26.7
40.0
0.8
0.8
6
1.6
41.0
0.010
2600
1300
115
84836020
TSS25
TSS25
Stal
热处理过的碳钢
25
52
15
32.0
45.0
0.8
0.8
8
2.0
56.0
0.020
2200
1100
140
84836020
TSS30
TSS30
Stal
热处理过的碳钢
30
62
16
40.0
55.0
0.8
1.0
8
2.0
105.0
0.030
1800
900
215
84836020
TSS35
TSS35
Stal
热处理过的碳钢
35
72
17
45.0
63.0
0.8
1.0
10
2.4
136.0
0.030
1600
800
300
84836020
TSS40
TSS40
Stal
热处理过的碳钢
40
80
18
50.0
72.0
0.8
1.0
12
2.2
296.0
0.180
1400
700
425
84836020
TSS45
TSS45
Stal
热处理过的碳钢
45
85
19
57.0
75.5
1.2
1.0
14
2.1
347.0
0.210
1300
650
495
84836020
TSS50
TSS50
Stal
热处理过的碳钢
50
90
20
62.0
82.0
1.2
1.0
14
2.1
403.0
0.220
1200
600
545
84836020
TSS60
TSS60
Stal
热处理过的碳钢
60
110
22
80.0
100.0
1.2
1.5
18
2.3
649.0
0.330
910
460
950
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求