피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TS - Torsion Springs
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/ts.prj},{NB=TS90R-D4-N3-C0.5},{TYPECODE=TS90R},{D=4},{N=3},{C=0.5},{L=40},{CATALOG=ts.jpg},{SC90=0.168},{SC135=0.1732},{SC180=0.1787},{MAD90=42},{MAD135=41},{MAD180=40},{PPATH=ts/assmblies/ts_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
d
ⁿ/ₐ
N
Number of Winding
ⁿ/ₐ
C
Wire Dia.d
ⁿ/ₐ
L
Arm Length
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
[N·mm/deg]
MAD
Max. Angle Used Deg
[deg]
TS90R-D2-N2-C0.2
2
2
0.2
20
0.0115
41
TS90R-D2-N2-C0.3
2
2
0.3
20
0.0563
26
TS90R-D2-N3-C0.2
2
3
0.2
20
0.0088
59
TS90R-D2-N3-C0.3
2
3
0.3
20
0.0428
38
TS90R-D2-N4-C0.3
2
4
0.3
20
0.0345
52
TS90R-D2-N4-C0.4
2
4
0.4
20
0.1054
38
TS90R-D2-N5-C0.3
2
5
0.3
20
0.0289
61
TS90R-D2-N5-C0.4
2
5
0.4
20
0.0882
46
TS90R-D3-N2-C0.3
3
2
0.3
30
0.0387
40
TS90R-D3-N2-C0.4
3
2
0.4
30
0.1199
30
TS90R-D3-N3-C0.3
3
3
0.3
30
0.0295
56
TS90R-D3-N3-C0.4
3
3
0.4
30
0.0912
42
TS90R-D3-N4-C0.4
3
4
0.4
30
0.0736
55
TS90R-D3-N4-C0.5
3
4
0.5
30
0.1756
44
TS90R-D3-N5-C0.4
3
5
0.4
30
0.0617
71
TS90R-D3-N5-C0.5
3
5
0.5
30
0.1471
54
TS90R-D4-N2-C0.4
4
2
0.4
40
0.0918
39
TS90R-D4-N2-C0.5
4
2
0.5
40
0.2206
29
TS90R-D4-N3-C0.4
4
3
0.4
40
0.07
56
TS90R-D4-N3-C0.5
4
3
0.5
40
0.168
42
TS90R-D4-N4-C0.5
4
4
0.5
40
0.1357
57
TS90R-D4-N4-C0.6
4
4
0.6
40
0.2763
48
TS90R-D4-N5-C0.5
4
5
0.5
40
0.1138
69
TS90R-D4-N5-C0.6
4
5
0.6
40
0.2315
60
TS90R-D5-N2-C0.5
5
2
0.5
50
0.1793
39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FHC21_22 - Bilateral torsion spring
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FHC01_06 - Torsion spring/Angle 90 °/135°/180°
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LN03 - Torsion spring
HEFA
14.06.2024
C-UA90R, C-UA90L, C-UA135R, C-UA135L, C-UA180R, C-UA180L - Economy Torsion ...
Misumi
29.05.2023
XCG001-XCG006 - torsional spring
YDFA
18.06.2024
LBSA90R,LBSA90L,LBSA135R,LBSA135L,LBSA180R,LBSA180L - Spring/gas spring-Tor...
SRD-FA
04.04.2023
ADC01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청