피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored sprockets with induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_temprati_semplici/tbs08bhrc_1.prj},{NB=TS09T21},{CODE=TS09T21},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=21},{DE=89.7},{DP=85.22},{DD=71},{H=25},{PB=1610},{ET=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
H
[mm]
PB
For Bush
ⁿ/ₐ
ET
Type
ⁿ/ₐ
TS09T15
TS09T15
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
15
65.5
61.90
45
22
1008
1
TS09T16
TS09T16
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
16
69.5
65.10
50
22
1108
1
TS09T17
TS09T17
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
17
73.6
69.11
60
25
1210
1
TS09T18
TS09T18
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
18
77.8
73.14
60
25
1210
1
TS09T19
TS09T19
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
19
81.7
77.16
63
25
1210
1
TS09T20
TS09T20
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
20
85.8
81.19
71
25
1610
1
TS09T21
TS09T21
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
21
89.7
85.22
71
25
1610
1
TS09T22
TS09T22
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
22
93.8
89.24
71
25
1610
1
TS09T23
TS09T23
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
23
98.2
93.27
76
25
1610
1
TS09T24
TS09T24
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
24
101.8
97.29
76
25
1610
1
TS09T25
TS09T25
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
25
105.8
101.33
76
25
1610
1
TS09T26
TS09T26
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
26
110.0
105.36
76
25
1610
1
TS09T27
TS09T27
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
27
114.4
109.40
76
25
1610
1
TS09T28
TS09T28
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
28
118.0
113.42
90
32
2012
1
TS09T30
TS09T30
12.7
7.75
8.51
13
1.3
7.2
30
126.1
121.50
90
32
2012
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청