피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
VS: Valve Socket
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Sockets / Caps
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/sockets_caps/vs_valve_socket.prj},{NB=TNUVSJN030},{NDMM=30},{MAT=U},{MATX= 'U', 'U-PVC', 'I', 'HI-PVC'},{STD=JIS K6743},{SIZE=030},{D=46},{SD=31},{TN=R1 1/4},{D1=41.910},{TNT=11},{SA=12.70},{L1=19.10},{W=10},{L=80},{B=46},{MODEL=VS},{SD1COM=38.60},{SLCOM=44},{DTCOM=46.0},{SDCOM=31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
SIZE
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SD
d
[mm]
TN
Thread Nominal
ⁿ/ₐ
D1
Basic Diameter (Outer Diameter) D1
[mm]
TNT
Thread Number of hreads/Inch
[인치]
SA
Basic Diameter (Position a)
[mm]
L1
L1 (Min.)
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
TNUVSJN010
TNUVSJN010
10
AV Standard
21
10
R3/8
16.662
19
6.35
12.00
6
43
21
TNUVSJN013
TNUVSJN013
13
JIS K6743
24
13
R1/2
20.955
14
8.16
13.16
6
50
24
TNUVSJN016
TNUVSJN016
16
JIS K6743
29
13
R1/2
20.955
14
8.16
13.16
6
54
29
TNUVSJN020
TNUVSJN020
20
JIS K6743
33
18
R3/4
26.441
14
9.53
14.53
8
64
33
TNUVSJN025
TNUVSJN025
25
JIS K6743
40
23
R1
33.249
11
10.39
16.79
8
71
40
TNUVSJN030
TNUVSJN030
30
JIS K6743
46
31
R1 1/4
41.910
11
12.70
19.10
10
80
46
TNUVSJN040
TNUVSJN040
40
JIS K6743
57
37
R1 1/2
47.803
11
12.70
19.10
10
92
57
TNUVSJN050
TNUVSJN050
50
JIS K6743
70
48
R2
59.614
11
15.88
23.80
12
106
70
TNUVSJN065
TNUVSJN065
65
AV Standard
87
62
R2 1/2
75.184
11
17.46
30.00
15
118
87
TNUVSJN075
TNUVSJN075
75
AV Standard
102
72
R3
87.884
11
20.64
34.00
16
127
102
TNUVSJN100
TNUVSJN100
100
AV Standard
130
96
R4
113.030
11
25.40
40.00
18
157
130
TNUVSJN125
TNUVSJN125
125
AV Standard
157
119
R5
138.430
11
28.58
44.00
20
186
157
TNUVSJN150
TNUVSJN150
150
AV Standard
185
142
R6
163.830
11
28.58
44.00
25
220
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청