您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TLSB, TLSM, TLSS - 底座用支架-铸造开口夹持型-两面切割法兰型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/tlss_asmtab.prj},{NB=TLSB20},{MAT=45},{ST=1},{D=20},{A=64},{B=42},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=42},{G=30},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=6.5},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=24},{W=2},{K=50},{P=52},{LL=16.000},{PPATH=tlsb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
TLSB10
TLSB10
内六角螺栓
10
0/+0.015
45
28
35
10
26
30
18
4.5
29.0
0.0
9.5
3.0
4.5
8.0
M4
22
15
14
2
TLSB12
TLSB12
内六角螺栓
12
0/+0.018
50
32
35
10
30
34
22
4.5
29.0
0.0
10.5
3.5
4.5
8.0
M4
22
15
16
2
TLSB15
TLSB15
内六角螺栓
15
0/+0.018
58
38
39
12
35
38
26
5.5
32.0
0.0
12.5
4.0
5.5
9.5
M5
24
17
19
2
TLSB20
TLSB20
内六角螺栓
20
0/+0.021
64
42
50
12
40
42
30
6.6
33.8
10.5
14.0
6.5
5.5
9.5
M5
27
25
24
2
TLSB25
TLSB25
内六角螺栓
25
0/+0.021
80
50
60
12
48
54
35
9.0
41.5
12.0
17.0
8.0
6.6
11.0
M6
34
28
29
2
TLSB30
TLSB30
内六角螺栓
30
0/+0.021
90
60
70
15
58
58
45
9.0
47.0
15.0
21.0
8.0
9.0
14.0
M8
38
34
34
2
TLSB35
TLSB35
内六角螺栓
35
0/+0.025
100
66
80
15
64
66
48
11.0
55.0
16.0
23.0
11.5
9.0
14.0
M8
44
39
41
3
TLSB40
TLSB40
内六角螺栓
40
0/+0.025
106
72
90
15
70
70
54
11.0
64.0
17.0
26.0
11.5
9.0
14.0
M8
53
40
46
3
TLSB50
TLSB50
内六角螺栓
50
0/+0.025
125
88
110
18
85
80
68
14.0
77.5
21.0
32.0
12.0
11.0
17.5
M10
65
48
58
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求