Zurcon® Roto Glyd Ring® S- Internal Sealing - Rotary seals, double acting sealing element from Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Zurcon® Roto Glyd Ring® S
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/zurcon_roto_glyd_ring_s/innen/zrgr_s_innen_asmtab.prj},{NB=TG5300800-Z51N (01)},{IDNR=},{SNO=3},{DN=80},{D1=95.5},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=Z51},{OM=N},{ORG=88.27 x 5.33},{PPATH=zrgr_s_innen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Shaft diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
TG5000100-Z51N
TG5000100
10
14.9
2.2
0.400
0.200
Extended Range
TG5000120-Z51N
TG5000120
12
16.9
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG5000140-Z51N
TG5000140
14
18.9
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG5000150-Z51N
TG5000150
15
19.9
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG5000160-Z51N
TG5000160
16
20.9
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG5000180-Z51N
TG5000180
18
22.9
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG5100160-Z51N
TG5100160
16
23.5
3.2
0.600
0.250
Extended Range
TG5100180-Z51N
TG5100180
18
25.5
3.2
0.600
0.250
Extended Range
TG5100200-Z51N
TG5100200
20
27.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100220-Z51N
TG5100220
22
29.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100250-Z51N
TG5100250
25
32.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100280-Z51N
TG5100280
28
35.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100300-Z51N
TG5100300
30
37.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100320-Z51N
TG5100320
32
39.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5200320-Z51N
TG5200320
32
43.0
4.2
1.000
0.300
Extended Range
TG5100350-Z51N
TG5100350
35
42.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5100360-Z51N
TG5100360
36
43.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG5200360-Z51N
TG5200360
36
47.0
4.2
1.000
0.300
Extended Range
TG5200380-Z51N
TG5200380
38
49.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG5200400-Z51N
TG5200400
40
51.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG5200420-Z51N
TG5200420
42
53.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG5200450-Z51N
TG5200450
45
56.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG5200480-Z51N
TG5200480
48
59.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG5300480-Z51N
TG5300480
48
63.5
6.3
1.300
0.350
Extended Range
TG5200500-Z51N
TG5200500
50
31.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청