您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
TBM01 46 - 螺丝固定座·圆法兰型/方法兰型/对边法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbm01_46.prj},{NB=TBM22-M10A},{CODE=TBM22},{TYPE=fangfalanxing},{MAT=SS400},{SUR=electroless nickel plating},{M=10A},{MPOOL=10},{MXP=10X1.25},{P=1.25},{L=18},{D1=20},{H=39},{T=5},{PCD=30},{K=31},{W=0},{P1=0},{F=0},{DD1=4.3},{MD=M3},{ZZMD=0},{MDPOOL=3},{V=13},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MXP
MX螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
MD
MD(增加120°螺孔)
[mm]
V
[mm]
TBM01-M6
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM01-M8
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM01-M10
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM01-M10A
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM01-M12
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM01-M14A
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM01-M16
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
TBM01-M18A
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
18A
18X1.5
30
32
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM01-M20
TBM01
圆法兰型
SS400
发黑
20
20X2.5
32
35
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM02-M6
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM02-M8
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM02-M10
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM02-M10A
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM02-M12
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM02-M14A
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM02-M16
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
TBM02-M18A
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
18A
18X1.5
30
32
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM02-M20
TBM02
圆法兰型
SS400
无电解镀镍
20
20X2.5
32
35
64
8
50
0
0
0
0
6.3
M5
20
TBM06-M6
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
6
6X1.0
12
12
29
4
20
0
0
0
0
3.3
M3
9
TBM06-M8
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
8
8X1.25
14
15
33
5
25
0
0
0
0
3.3
M3
10
TBM06-M10
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
10
10X1.5
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM06-M10A
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
10A
10X1.25
18
20
39
5
30
0
0
0
0
4.3
M3
13
TBM06-M12
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
12
12X1.75
20
22
41
6
32
0
0
0
0
4.3
M4
14
TBM06-M14A
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
14A
14X1.5
22
26
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
15
TBM06-M16
TBM06
圆法兰型
SUS304
-
16
16X2.0
26
28
51
6
40
0
0
0
0
5.3
M4
16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求