피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-10 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_10.prj},{NB=TB100400},{DESCRIPTION=SPB 400 10},{CNSORDERNO=TB100400},{GROOVE=10},{DP=400},{DE=407},{TYPE=5},{TAPERBUSH=4040},{HM=100},{DM=210},{DI=357},{E=0},{F=196},{L=102},{R=47.0},{S=47.0},{KG=46.00},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB100224
SPB 224 10
TB100224
10
224
231
3
3535
90
0
181
0
196
89
53.5
53.5
22.50
TB100236
SPB 236 10
TB100236
10
236
243
3
3535
90
0
193
0
196
89
53.5
53.5
25.00
TB100250
SPB 250 10
TB100250
10
250
257
3
3535
90
0
207
0
196
89
53.5
53.5
29.00
TB100280
SPB 280 10
TB100280
10
280
287
6
3535
90
175
237
30
196
89
53.5
53.5
29.50
TB100315
SPB 315 10
TB100315
10
315
322
6
3535
90
175
272
30
196
89
53.5
53.5
40.00
TB100335
SPB 335 10
TB100335
10
335
342
5
4040
100
210
292
0
196
102
47.0
47.0
43.00
TB100355
SPB 355 10
TB100355
10
355
362
5
4040
100
210
312
0
196
102
47.0
47.0
45.00
TB100400
SPB 400 10
TB100400
10
400
407
5
4040
100
210
357
0
196
102
47.0
47.0
46.00
TB100450
SPB 450 10
TB100450
10
450
457
5
4545
110
242
407
0
196
114
41.0
41.0
58.00
TB100500
SPB 500 10
TB100500
10
500
507
5
4545
110
242
457
0
196
114
41.0
41.0
65.00
TB100560
SPB 560 10
TB100560
10
560
567
5
4545
110
242
517
0
196
114
41.0
41.0
67.00
TB100630
SPB 630 10
TB100630
10
630
637
5
4545
110
242
587
0
196
114
41.0
41.0
81.00
TB100710
SPB 710 10
TB100710
10
710
717
5
4545
110
242
664
0
196
114
41.0
41.0
95.00
TB100800
SPB 800 10
TB100800
10
800
807
5
4545
110
242
754
0
196
114
41.0
41.0
103.00
TB100900
SPB 900 10
TB100900
10
900
907
5
5050
125
267
854
0
196
127
34.5
34.5
133.00
TB101000
SPB1000 10
TB101000
10
1000
1007
5
5050
125
267
954
0
196
127
34.5
34.5
146.00
TB101250
SPB1250 10
TB101250
10
1250
1257
5
5050
125
267
1204
0
196
127
34.5
34.5
218.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V-belt pulleys for taper bush SPB-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPA-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPC-10 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 3535 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-8 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Taper bushes 4545 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
V-belt pulleys for taper bush SPB-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPB-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청