피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys 21 T5 DIN 7721-2 for belt width 10 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t521_asmtab.prj},{NB=T21641},{NAME=Timing belt pulley profile T 21 T5/25-2F},{DESCRIPTION=21 T 5 25},{CNSORDERNO=T21641},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=25},{DE=38.95},{DF=44.0},{DM=26},{F=15},{L=21},{D=0},{N=209},{KG=0.06},{I=33.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t5_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=27010025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21632
Timing belt pulley profil...
21 T 5 10
T21632
2F
Al
10
15.05
19.5
8
15
21
0
200
0.01
T21633
Timing belt pulley profil...
21 T 5 12
T21633
2F
Al
12
18.25
23.0
10
15
21
0
201
0.01
T21634
Timing belt pulley profil...
21 T 5 14
T21634
2F
Al
14
21.45
25.0
13
15
21
0
203
0.02
T21635
Timing belt pulley profil...
21 T 5 15
T21635
2F
Al
15
23.05
28.0
16
15
21
0
204
0.02
T21636
Timing belt pulley profil...
21 T 5 16
T21636
2F
Al
16
24.60
32.0
18
15
21
0
205
0.03
T21637
Timing belt pulley profil...
21 T 5 18
T21637
2F
Al
18
27.80
32.0
20
15
21
0
205
0.03
T21638
Timing belt pulley profil...
21 T 5 19
T21638
2F
Al
19
29.40
36.0
22
15
21
0
206
0.04
T21639
Timing belt pulley profil...
21 T 5 20
T21639
2F
Al
20
31.00
36.0
23
15
21
0
206
0.04
T41057
Timing belt pulley profil...
21 T 5 22
T41057
2F
Al
22
34.25
38.0
24
15
21
0
207
0.05
T21640
Timing belt pulley profil...
21 T 5 24
T21640
2F
Al
24
37.40
42.0
26
15
21
0
208
0.06
T21641
Timing belt pulley profil...
21 T 5 25
T21641
2F
Al
25
38.95
44.0
26
15
21
0
209
0.06
T41058
Timing belt pulley profil...
21 T 5 26
T41058
2F
Al
26
40.60
44.0
26
15
21
0
209
0.06
T21642
Timing belt pulley profil...
21 T 5 27
T21642
2F
Al
27
42.20
48.0
30
15
21
8
210
0.07
T41059
Timing belt pulley profil...
21 T 5 28
T41059
2F
Al
28
43.75
48.0
32
15
21
8
210
0.07
T21643
Timing belt pulley profil...
21 T 5 30
T21643
2F
Al
30
46.95
51.0
34
15
21
8
211
0.07
T21644
Timing belt pulley profil...
21 T 5 32
T21644
2F
Al
32
50.10
54.0
38
15
21
8
212
0.09
T21645
Timing belt pulley profil...
21 T 5 36
T21645
2F
Al
36
56.45
63.0
38
15
21
8
215
0.11
T21646
Timing belt pulley profil...
21 T 5 40
T21646
2F
Al
40
62.85
66.0
40
15
21
8
216
0.14
T41060
Timing belt pulley profil...
21 T 5 42
T41060
2F
Al
42
66.00
71.0
40
15
21
8
217
0.18
T41061
Timing belt pulley profil...
21 T 5 44
T41061
2
Al
44
69.20
0.0
45
15
21
8
0
0.18
T21647
Timing belt pulley profil...
21 T 5 48
T21647
2
Al
48
75.55
0.0
50
15
21
8
0
0.20
T21648
Timing belt pulley profil...
21 T 5 60
T21648
2
Al
60
94.65
0.0
65
15
21
8
0
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청