피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys H 100 for belt width 100 (1" = 25,4 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h100_asmtab.prj},{NB=T21820},{NAME=Timing belt pulley inch profile 32 H 100/2F},{DESCRIPTION=32 H 100},{CNSORDERNO=T21820},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=32},{DP=129.36},{DE=127.99},{DF=135},{DM=80},{F=31.8},{L=45},{D=14},{N=328},{KG=3.57},{I=119.0},{VER=100},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=15100032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21809
Timing belt pulley inch p...
14 H 100
T21809
2F
St
14
56.59
55.22
63
40
31.8
45
12
309
0.65
T65263
Timing belt pulley inch p...
15 H 100
T65263
2F
St
15
60.64
59.27
66
45
31.8
45
12
310
0.77
T21810
Timing belt pulley inch p...
16 H 100
T21810
2F
St
16
64.68
63.31
71
45
31.8
45
12
311
0.87
T65264
Timing belt pulley inch p...
17 H 100
T65264
2F
St
17
68.72
67.35
75
45
31.8
45
12
312
0.97
T21811
Timing belt pulley inch p...
18 H 100
T21811
2F
St
18
72.77
71.39
79
55
31.8
45
12
313
1.16
T21812
Timing belt pulley inch p...
19 H 100
T21812
2F
St
19
76.81
75.44
83
60
31.8
45
14
314
1.30
T21813
Timing belt pulley inch p...
20 H 100
T21813
2F
St
20
80.85
79.48
87
62
31.8
45
14
315
1.44
T21814
Timing belt pulley inch p...
21 H 100
T21814
2F
St
21
84.89
83.52
91
65
31.8
45
14
316
1.60
T21815
Timing belt pulley inch p...
22 H 100
T21815
2F
St
22
88.94
87.56
93
68
31.8
45
14
317
1.76
T65265
Timing belt pulley inch p...
23 H 100
T65265
2F
St
23
92.98
91.61
97
72
31.8
45
14
318
1.94
T21816
Timing belt pulley inch p...
24 H 100
T21816
2F
St
24
97.03
95.65
103
72
31.8
45
14
320
2.09
T65836
Timing belt pulley inch p...
25 H 100
T65836
2F
St
25
101.06
99.69
106
72
31.8
45
14
321
2.24
T21817
Timing belt pulley inch p...
26 H 100
T21817
2F
St
26
105.11
103.73
111
80
31.8
45
14
322
2.49
T65266
Timing belt pulley inch p...
27 H 100
T65266
2F
St
27
109.15
107.78
115
80
31.8
45
14
323
2.66
T21818
Timing belt pulley inch p...
28 H 100
T21818
2F
St
28
113.19
111.82
119
80
31.8
45
14
325
2.83
547804
Timing belt pulley inch p...
29 H 100
547804
2F
St
29
117.23
115.86
123
80
31.8
45
14
326
3.01
T21819
Timing belt pulley inch p...
30 H 100
T21819
2F
St
30
121.29
119.90
127
80
31.8
45
14
327
3.19
T21820
Timing belt pulley inch p...
32 H 100
T21820
2F
St
32
129.36
127.99
135
80
31.8
45
14
328
3.57
T65267
Timing belt pulley inch p...
33 H 100
T65267
2F
St
33
133.40
132.03
140
80
31.8
45
14
330
3.79
T65268
Timing belt pulley inch p...
34 H 100
T65268
2F
St
34
137.45
136.07
143
80
31.8
45
14
331
3.99
T65269
Timing belt pulley inch p...
35 H 100
T65269
2F
St
35
141.49
140.12
148
80
31.8
45
14
333
4.20
T21821
Timing belt pulley inch p...
36 H 100
T21821
2F
St
36
145.53
144.16
152
80
31.8
45
14
334
4.44
T65270
Timing belt pulley inch p...
38 H 100
T65270
2F
St
38
153.62
152.24
158
80
31.8
45
14
335
4.90
T21822
Timing belt pulley inch p...
40 H 100
T21822
2F
St
40
161.70
160.33
168
80
31.8
45
14
338
5.39
T21823
Timing belt pulley inch p...
44 H 100
T21823
4F
GG
44
177.87
176.50
184
80
31.8
50
18
339
3.37
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys H 100 for taper bush for belt width 100 (1" = 25,4 mm)
Haberkorn
19.07.2021
H 100 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
14.04.2023
H 100 - 1/2” (12,7 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Sati
12.04.2023
Timing belt pulleys H 075 for belt width 075 (3/4" = 19,05 mm)
Haberkorn
19.07.2021
H100
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
60W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Timing belt pulleys L 100 for belt width 100 (1" = 25,4 mm)
Haberkorn
19.07.2021
90W
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
ATPA__H075, ATPA__H100, ATPA__H150, ATPA__H200, ATPA__H300, ATPB__H075, ATP...
Misumi
25.04.2022
Timing belt pulleys 40 T10 DIN 7721-2 for belt width 25 mm
Haberkorn
22.02.2022
Modèle A9-27AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-21AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Timing belt pulleys with pilot bore XL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청