TK - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
TK
TK AL
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/tk/tk_al/tk.prj},{NB=Winkel-Klemmverbinder TK-B14-B14-1-8},{PARTNUMBER=TK-B14-B14-1-8},{D1=B14},{D11=14},{D2=B14},{D22=14},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=61},{L2=34.5},{M=39},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=},{L3Z2=45 | 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{K1=17.080},{K2=26.500},{L3=44.000},{L4=53.000},{K3=3.000},{S=11.500},{S1=5.780},{L5=6.200},{L6=6.890},{L7=4.000},{L8=14.890},{L9=17.000},{S2=10.300},{OBVIS=blank},{WEIGHT=0.0890},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D2
Bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
Z1
Screw location
ⁿ/ₐ
Z2
Screw location
ⁿ/ₐ
L3Z1
Clamping lever for Z1
[mm]
L3Z2
Clamping lever for Z2
[mm]
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-angle connector clamp T...
TK-B10-B10-1-2
B10
B10
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
63
black
0.0970
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B10-B10-1-8
B10
B10
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
63
blank
0.0970
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B12-B12-1-2
B12
B12
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
black
0.0930
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B12-B12-1-8
B12
B12
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
blank
0.0930
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B14-B14-1-2
B14
B14
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
black
0.0890
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B14-B14-1-8
B14
B14
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
blank
0.0890
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B15-B15-1-2
B15
B15
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
black
0.0860
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B15-B15-1-8
B15
B15
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
blank
0.0860
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B16-B16-1-2
B16
B16
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
black
0.0840
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B16-B16-1-8
B16
B16
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
blank
0.0840
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B18-B18-1-2
B18
B18
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
black
0.0810
76090000
YES
T-angle connector clamp T...
TK-B18-B18-1-8
B18
B18
25
61
34.5
39
M6-20
M6-20
45 | 63
blank
0.0810
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청