피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 5613-5655 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
4 Active elements
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/activelemente_4/sz_56.prj},{NB=SZ5640.071x080},{BESTNR=SZ5640.071x080},{D1=7.1},{S=0.1},{D2=10},{D3=13},{K=5},{L=80},{L1=17},{S1=3},{BM=HSS},{WG=0.049},{FUNC=Ejecting, Stamping, Cuting, Blanking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
Grading
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
S1
Pieces/standard pack
ⁿ/ₐ
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ5613.010x071
SZ5613.010x071
1.0
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.010x080
SZ5613.010x080
1.0
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.011x071
SZ5613.011x071
1.1
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.011x080
SZ5613.011x080
1.1
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.012x071
SZ5613.012x071
1.2
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.012x080
SZ5613.012x080
1.2
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.013x071
SZ5613.013x071
1.3
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.013x080
SZ5613.013x080
1.3
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.014x071
SZ5613.014x071
1.4
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.014x080
SZ5613.014x080
1.4
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.015x071
SZ5613.015x071
1.5
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.015x080
SZ5613.015x080
1.5
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.016x071
SZ5613.016x071
1.6
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.016x080
SZ5613.016x080
1.6
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.017x071
SZ5613.017x071
1.7
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.017x080
SZ5613.017x080
1.7
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.018x071
SZ5613.018x071
1.8
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.018x080
SZ5613.018x080
1.8
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.019x071
SZ5613.019x071
1.9
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.019x080
SZ5613.019x080
1.9
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.020x071
SZ5613.020x071
2.0
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.020x080
SZ5613.020x080
2.0
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.021x071
SZ5613.021x071
2.1
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
SZ5613.021x080
SZ5613.021x080
2.1
0.1
3
5
3
80
10
3
HSS
0.004
SZ5613.022x071
SZ5613.022x071
2.2
0.1
3
5
3
71
10
3
HSS
0.004
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SZ 8510 - Socket-head screw with hexagon socket
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 7905 - Precision dowel pins with inside thread
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6285 - Cutting bushes for pressing-in, with shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5693 - Shape-cutting punch with cylindrical head, oval
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 4129 - Receiving chucks with flange
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6210 - Quick-change cutting bush
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6265 - Cutting bushes for pressing-in, without shoulder, round
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5600 - Cutting punch with cylindrical head, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6706-6725 - Quick-change cutting punch, reduced
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6225 - Punch guide bush for pressing-in
Steinel Normalien
14.05.2024
LZ22R - Cutting punches ISO 8020 with rectangular shape - form BR
Veith
13.03.2012
SZ 5713-5755 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of Vanadi...
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 5692 - Shape-cutting punch with cylindrical head rectangular
Steinel Normalien
14.05.2024
SZ 6229 - Punch guide bush for pressing-in for cutting punches as per ISO 8...
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청