您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SZ214, SZ224, SZ226, SE215, SE225, SE227 - 电缆保护链 - 中大型 -
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/sz214_asmtab.prj},{NB=SZ224-57-075-1},{TYS=1},{NO=57},{R=075},{NOL=1},{PPATH=sz214/sz214_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
H
H(安装高度)
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
NCT
梳齿数
ⁿ/ₐ
SZ214-38-048-1
SZ214-38-048-1
38
124
96
33.3
28
0
21
38
51.5
24
51.5
4
SZ214-50-048-1
SZ214-50-048-1
50
124
96
33.3
28
0
21
50
63.5
36
63.5
5
SZ224-57-075-1
SZ224-57-075-1
57
185
150
46.0
35
0
25
57
73.0
44
70.0
6
SZ214-68-048-1
SZ214-68-048-1
68
124
96
33.3
28
0
21
68
81.5
54
81.5
7
SZ224-77-075-1
SZ224-77-075-1
77
185
150
46.0
35
0
25
77
93.0
64
90.0
8
SZ226-100-075-1
SZ226-100-075-1
100
200
150
56.0
50
38
35
100
116.0
80
118.0
10
SZ224-103-075-1
SZ224-103-075-1
103
185
150
46.0
35
0
25
103
119.0
90
116.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SE06F, SZ06F, SE045F, SZ045F, SE08F, SZ08F, SE14F, SZ14F, SE16F, SZ16F, SE2...
Misumi
03.08.2021
5E ... TBL皮带驱动机电轴 系列
Camozzi
20.05.2024
CBC, CBCS, CBCH, CBCSH - 电缆保护链支架
Misumi
30.06.2021
SEMN18, SEMN20 - 电缆保护链 - 微型(非开放/内开放) -
Misumi
05.08.2021
MHPUS - 电缆保护链 - 盖板开闭型
Misumi
17.12.2023
C-MSU, C-MSD - 经济型 电缆保护链 内外嵌入
Misumi
13.09.2022
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
VBP31_32 - 拖链·25系列·内径开口·加强型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MPSPS - 低磨损·低噪音电缆保护链
Misumi
30.06.2021
VBC01 - 7系列拖链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TWF18 - 拖链-内高18半封闭内侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
VBD33 - 拖链·18系列·外径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VAC41_42 - 拖链·14系列·方便型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VBD32 - 拖链·18系列·内径开口·轻型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求