您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Sicherheitsfangmutter - zentrierseitig, kurz optisch überwacht - TGM-SZ1
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sz1.prj},{NB=SZ1-Tr36x6},{IDNR=},{TYP=SZ1-Tr36x6},{THR=Tr36x6},{THRX=36x6},{SPINDEL=36x6},{DXB=3.0},{TKB=40.5},{D1=45},{D4=58},{D5=7},{D6=70.0},{L1=10},{L2=59},{L5K=102},{L5L=123},{L7=16},{X=5},{MASSEK=0.85},{MASSEL=0.99},{FLT=2173},{NDM=36},{P=6},{CAM=3.000},{FMX=5},{LSZK=38},{LSZL=59},{Y=14.500},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{CNSCTN=74153300},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5K
L5 kurze Ausführung
[mm]
L5L
L5 lange Ausführung
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
MASSEK
Masse kurz
[kg]
MASSEL
Masse lang
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SZ1-Tr12x3
SZ1-Tr12x3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr12x6-P3
SZ1-Tr12x6-P3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr14x4
SZ1-Tr14x4
28
38
6
48.0
8
35
61
74
12
4
0.35
0.41
465
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr16x4
SZ1-Tr16x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr16x8-P4
SZ1-Tr16x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr18x4
SZ1-Tr18x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr18x8-P4
SZ1-Tr18x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x4
SZ1-Tr20x4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x8-P4
SZ1-Tr20x8-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr20x16-P4
SZ1-Tr20x16-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr24x5
SZ1-Tr24x5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr24x10-P5
SZ1-Tr24x10-P5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr30x6
SZ1-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr30x12-P6
SZ1-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr36x6
SZ1-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr36x12-P6
SZ1-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr40x7
SZ1-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr40x14-P7
SZ1-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr50x8
SZ1-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
163
200
18
6
3.89
4.68
5034
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr55x9
SZ1-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
164
201
18
8
3.8
4.5
5497
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x9
SZ1-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x12
SZ1-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr60x24-P12
SZ1-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr70x10
SZ1-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
SZ1-Tr70x12
SZ1-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
Die aktuelle Lieferzeit f...
74153300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求