피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 950-D - Spoked handwheels with revolving handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Spoked handwheels
DIN 950
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/1_spoke_handwheels/din_950_combi/din_950_d.prj},{NB=Spoked handwheels with revolving handle DIN 950-GG-140-K14-D},{CODE=GN.11434},{D1=140.000},{D2=14.000},{A=16.000},{B1=19.000},{B2=13.000},{C=7.000},{D3=30.000},{D4=30.000},{D5=33.000},{E=47.000},{H1=18.000},{H2=16.000},{L1=18.000},{L2=21.000},{R1=7.000},{R2=14.000},{R3=3.500},{R4=16.000},{R5=8.000},{R6=4.000},{R7=10.000},{ARME=3.000},{T=16.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{GD1=20.000},{GD4=13.000},{GD5=12.000},{GD6=18.000},{GE=24.000},{GL1=61.000},{GL3=6.000},{GL4=6.000},{GR1=4.000},{GR2=40.500},{GR3=17.000},{DIM01=140},{DIM02=14},{DIM03=30},{D41=8},{DIM05=17},{DIM06=19},{DIM07=39},{DIM08=65},{DIM09=52},{DIM10=3},{WEIGHT=1025},{DIM12=20},{TIP=2.000},{LB=5.000},{LT=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
ⁿ/ₐ
DIM05
b
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
r
ⁿ/ₐ
DIM10
Spokes nr.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Spoked handwheels with re...
GN.11402
DIN 950-GG-80-B10-D
80
10
24
M6
14
16
29
53
27
3
357
Spoked handwheels with re...
GN.11404
DIN 950-GG-80-K10-D
80
10
24
M6
14
16
29
53
27
3
347
Spoked handwheels with re...
GN.11406
DIN 950-GG-80-B12-D
80
12
24
M6
14
16
29
53
27
3
350
Spoked handwheels with re...
GN.11408
DIN 950-GG-80-K12-D
80
12
24
M6
14
16
29
53
27
3
340
Spoked handwheels with re...
GN.11412
DIN 950-GG-100-B10-D
100
10
26
M6
15
17
33
53
36
3
554
Spoked handwheels with re...
GN.11414
DIN 950-GG-100-K10-D
100
10
26
M6
15
17
33
53
36
3
551
Spoked handwheels with re...
GN.11416
DIN 950-GG-100-B12-D
100
12
26
M6
15
17
33
53
36
3
549
Spoked handwheels with re...
GN.11418
DIN 950-GG-100-K12-D
100
12
26
M6
15
17
33
53
36
3
546
Spoked handwheels with re...
GN.11422
DIN 950-GG-125-B12-D
125
12
28
M8
16
18
36
65
47
3
768
Spoked handwheels with re...
GN.11424
DIN 950-GG-125-K12-D
125
12
28
M8
16
18
36
65
47
3
764
Spoked handwheels with re...
GN.11426
DIN 950-GG-125-B14-D
125
14
28
M8
16
18
36
65
47
3
764
Spoked handwheels with re...
GN.11428
DIN 950-GG-125-K14-D
125
14
28
M8
16
18
36
65
47
3
760
Spoked handwheels with re...
GN.11432
DIN 950-GG-140-B14-D
140
14
30
M8
17
19
39
65
52
3
1031
Spoked handwheels with re...
GN.11434
DIN 950-GG-140-K14-D
140
14
30
M8
17
19
39
65
52
3
1025
Spoked handwheels with re...
GN.11436
DIN 950-GG-140-B16-D
140
16
30
M8
17
19
39
65
52
3
1017
Spoked handwheels with re...
GN.11438
DIN 950-GG-140-K16-D
140
16
30
M8
17
19
39
65
52
3
1011
Spoked handwheels with re...
GN.11442
DIN 950-GG-160-B14-D
160
14
33
M10
18
20
40
80
62
3
1218
Spoked handwheels with re...
GN.11444
DIN 950-GG-160-K14-D
160
14
33
M10
18
20
40
80
62
3
1210
Spoked handwheels with re...
GN.11446
DIN 950-GG-160-B16-D
160
16
33
M10
18
20
40
80
62
3
1212
Spoked handwheels with re...
GN.11448
DIN 950-GG-160-K16-D
160
16
33
M10
18
20
40
80
62
3
1204
Spoked handwheels with re...
GN.11462
DIN 950-GG-200-B18-D
200
18
38
M10
22
24
45
80
80
3
2335
Spoked handwheels with re...
GN.11464
DIN 950-GG-200-K18-D
200
18
38
M10
22
24
45
80
80
3
2325
Spoked handwheels with re...
GN.11466
DIN 950-GG-200-B20-D
200
20
38
M10
22
24
45
80
80
3
2327
Spoked handwheels with re...
GN.11468
DIN 950-GG-200-K20-D
200
20
38
M10
22
24
45
80
80
3
2317
Spoked handwheels with re...
GN.11482
DIN 950-GG-250-B22-D
250
22
45
M12
26
28
50
102
101
5
4174
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청