您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO CV 43A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
Valves
Valves brass M
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/01_ventile_messing_m/so_cv_43a21.prj},{NB=SO CV 43A21-12 028.3000.120},{TYPE=SO CV 43A21-12},{MATNR=028.3000.120},{DK=12.00},{BAR=50},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=24},{SW3=27},{L=82.5},{ZK=58.0},{EK=10.0},{KG=23.800},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO CV 43A21-4 028.3000.04...
SO CV 43A21-4
028.3000.040
4.00
100
M10x1
12
12
14
53.5
38.5
3.4
4.500
CW617N (brass)
SO CV 43A21-5 028.3000.05...
SO CV 43A21-5
028.3000.050
5.00
100
M10x1
12
12
14
53.5
38.5
3.8
4.400
CW617N (brass)
SO CV 43A21-6 028.3000.06...
SO CV 43A21-6
028.3000.060
6.00
100
M10x1
12
12
14
54.0
39.0
3.8
4.300
CW617N (brass)
SO CV 43A21-8 028.3000.08...
SO CV 43A21-8
028.3000.080
8.00
100
M12x1
14
14
17
63.0
47.0
5.8
6.300
CW617N (brass)
SO CV 43A21-10 028.3000.1...
SO CV 43A21-10
028.3000.100
10.00
64
M14x1
17
19
22
71.0
51.0
7.5
12.000
CW617N (brass)
SO CV 43A21-12 028.3000.1...
SO CV 43A21-12
028.3000.120
12.00
50
M20x1.5
24
24
27
82.5
58.0
10.0
23.800
CW617N (brass)
SO CV 43A21-13 028.3000.1...
SO CV 43A21-13
028.3000.130
13.00
50
M20x1.5
24
24
27
82.5
58.0
11.0
23.600
CW617N (brass)
SO CV 43A21-14 028.3000.1...
SO CV 43A21-14
028.3000.140
14.00
50
M20x1.5
24
24
27
82.5
58.0
11.0
23.100
CW617N (brass)
SO CV 43A21-15 028.3000.1...
SO CV 43A21-15
028.3000.150
15.00
50
M20x1.5
24
24
27
82.5
58.0
11.0
23.000
CW617N (brass)
SO CV 43A21-6,35 028.3000...
SO CV 43A21-6,35
028.3000.063
6.35
100
M10x1
12
12
14
54.0
39.0
3.8
4.300
CW617N (brass)
SO CV 43A21-9,52 028.3000...
SO CV 43A21-9,52
028.3000.095
9.52
64
M14x1
17
19
22
71.0
47.0
7.5
12.000
CW617N (brass)
SO CV 43A21-12,7 028.3000...
SO CV 43A21-12,7
028.3000.127
12.70
50
M20x1.5
24
24
27
82.5
58.0
11.0
23.700
CW617N (brass)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求