피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
APC 005 - Large SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with standard seals
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split plummer block housings - SNL 30, 31 and 32 series
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_plummer_block_housings_snl/apc_005.prj},{NB=SKF_SNL 3168 + 22264 CCK/W33 + OH 3164 H + OH 3164 H},{A=400},{A1=360},{A3=328.000},{A4=11.000},{A5=5.500},{A6=22.000},{A7=384.000},{H=675},{H1=340},{H2=120},{N=50.000},{N1=42.000},{CA=210.000},{DA=580.000},{DB=342.400},{DC=357.400},{DD=366.400},{J=810},{J1=220},{L=950},{SS=24.000},{JA=185.000},{J7=51.000},{N3=40.000},{BB=117.000},{J6=880.000},{N4=25.000},{RINGN=2},{DDA=300.000},{ATS=410},{BBAMIN=122.000},{BBAMAX=197.000},{BC=202.500},{P0=6000.000},{P55=7500},{P90=3600},{P150=2300},{P120=2600},{P180=3000},{PA=MIN},{Q150=2400.000},{Q180=2100.000},{MASS=427.000},{CBRTT=600.000},{AABS=36.000},{AABRTT=2280.000},{IGF20=6.200},{IGF40=9.400},{SEAL=},{COVER=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
A
A - Base width
ⁿ/ₐ
H
H - Complete housing height
ⁿ/ₐ
H1
H1 - Spherical seat centre height
ⁿ/ₐ
DA
da - Shaft diameter
ⁿ/ₐ
L
L - Overall length
ⁿ/ₐ
BEARING
mm
ⁿ/ₐ
DDA
da - Shaft diameter
ⁿ/ₐ
SNL 3048 + C 3048 K + OH ...
SNL 3048 + C 3048 K + OH ...
290
434
220
360.000
640
C 3048 K
220.000
SNL 3040 + C 2234 K + H 3...
SNL 3040 + C 2234 K + H 3...
260
375
190
310.000
560
C 2234 K
150.000
SNL 3040 + 23040 CCK/W33 ...
SNL 3040 + 23040 CCK/W33 ...
260
375
190
310.000
560
23040 CCK/W33
182.563
SNL 3168 + 23168 CCK/W33...
SNL 3168 + 23168 CCK/W33...
400
675
340
580.000
950
23168 CCK/W33
320.000
SNL 3072 + 23072 CCK/W33 ...
SNL 3072 + 23072 CCK/W33 ...
370
631
320
540.000
880
23072 CCK/W33
341.313
SNL 3064 + 23064 CCK/W33 ...
SNL 3064 + 23064 CCK/W33 ...
350
591
300
480.000
830
23064 CCK/W33
303.213
SNL 3096 + 23096 CAK/W33...
SNL 3096 + 23096 CAK/W33...
460
810
410
700.000
1170
23096 CAK/W33
450.000
SNL 3148 + 22338 CCK/W33 ...
SNL 3148 + 22338 CCK/W33 ...
310
474
240
400.000
700
22338 CCK/W33
176.213
SNL 3244 + 23244 CCK/W33 ...
SNL 3244 + 23244 CCK/W33 ...
310
474
240
400.000
700
23244 CCK/W33
200.000
SNL 3038 + C 3038 K + HA ...
SNL 3038 + C 3038 K + HA ...
240
353
180
290.000
530
C 3038 K
176.213
SNL 3052 + 23052 CCK/W33 ...
SNL 3052 + 23052 CCK/W33 ...
310
474
240
400.000
700
23052 CCK/W33
240.000
SNL 3036 + C 3036 K + HA ...
SNL 3036 + C 3036 K + HA ...
230
333
170
280.000
510
C 3036 K
163.513
SNL 3056 + 22340 CCK/W33 ...
SNL 3056 + 22340 CCK/W33 ...
320
516
260
420.000
770
22340 CCK/W33
180.000
SNL 3140 + 23140 CCK/W33 ...
SNL 3140 + 23140 CCK/W33 ...
280
411
210
340.000
610
23140 CCK/W33
182.563
SNL 3144 + C 3144 K + OH ...
SNL 3144 + C 3144 K + OH ...
290
434
220
370.000
640
C 3144 K
200.000
SNL 3048 + 22334 CCK/W33 ...
SNL 3048 + 22334 CCK/W33 ...
290
434
220
360.000
640
22334 CCK/W33
150.000
SNL 3148 + 22338 CCK/W33 ...
SNL 3148 + 22338 CCK/W33 ...
310
474
240
400.000
700
22338 CCK/W33
170.000
SNL 3256 + 23256 CCK/W33 ...
SNL 3256 + 23256 CCK/W33 ...
350
591
300
500.000
830
23256 CCK/W33
265.113
SNL 3048 + 22240 CCK/W33 ...
SNL 3048 + 22240 CCK/W33 ...
290
434
220
360.000
640
22240 CCK/W33
182.563
SNL 30/500 + 230/500 CAK...
SNL 30/500 + 230/500 CAK...
460
835
420
720.000
1220
230/500 K
470.000
SNL 3138 + 22330 CCK/W33 ...
SNL 3138 + 22330 CCK/W33 ...
260
375
190
320.000
560
22330 CCK/W33
135.000
SNL 3236 + 23236 CCK/W33 ...
SNL 3236 + 23236 CCK/W33 ...
260
375
190
320.000
560
23236 CCK/W33
160.000
SNL 3084 + 23084 CCK/W33...
SNL 3084 + 23084 CCK/W33...
400
715
360
620.000
1040
23084 CAK/W33
400.000
SNL 3160 + 22256 CCK/W33 ...
SNL 3160 + 22256 CCK/W33 ...
350
591
300
500.000
830
22256 CCK/W33
260.000
SNL 3188 + 23188 CAK/W33...
SNL 3188 + 23188 CAK/W33...
460
835
420
720.000
1220
23188 CAK/W33
410.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청