目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 1804 W - Slotted locknuts, Type W, Steel, not hardened, not ground
Elesa+Ganter
机械操作件
DIN 1804
DIN 1804 ST
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/din1804/din1804_st/din1804_w.prj},{NB=Nutmutter DIN 1804-M30x1,5-W},{PARTNUMBER=DIN 1804-M30x1,5-W},{D1=M30x1,5},{D2=50},{D3=43},{B=7},{H=10},{HA=A 45-50},{D1G=30},{F=W},{T=3.0},{N=4},{D1K=28.376},{P=1.500},{WEIGHT=0.0900},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Threads
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h14
[mm]
HA
Hoock spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M8x1-W
M8x1
20
16
4
5
A 16-20
0.0100
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M10x1-W
M10x1
25
20
5
6
A 25-28
0.0170
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M12x1,5-W
M12x1,5
28
23
5
6
A 25-28
0.0200
73181692
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M14x1,5-W
M14x1,5
30
25
5
7
A 30-32
0.0280
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M16x1,5-W
M16x1,5
32
27
5
7
A 30-32
0.0300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M18x1,5-W
M18x1,5
34
28
6
8
A 34-36
0.0350
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M20x1,5-W
M20x1,5
36
30
6
8
A 34-36
0.0400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M22x1,5-W
M22x1,5
40
34
6
9
A 40-42
0.0560
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M24x1,5-W
M24x1,5
42
36
6
9
A 40-42
0.0600
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M26x1,5-W
M26x1,5
45
38
7
10
A 45-50
0.0750
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M28x1,5-W
M28x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0950
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M30x1,5-W
M30x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0900
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M32x1,5-W
M32x1,5
52
45
7
11
A 52-55
0.1000
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M35x1,5-W
M35x1,5
55
48
7
11
A 52-55
0.1130
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M38x1,5-W
M38x1,5
58
50
8
11
A 58-62
0.1200
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M40x1,5-W
M40x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1500
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M42x1,5-W
M42x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1550
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M45x1,5-W
M45x1,5
68
60
8
12
A 68-75
0.1750
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M48x1,5-W
M48x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M50x1,5-W
M50x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M52x1,5-W
M52x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2400
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M55x1,5-W
M55x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2300
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M58x1,5-W
M58x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3450
73181699
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M60x1,5-W
M60x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3300
73181699
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求