您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SSCSPF, SH-SSCSPF, SHD-SSCSPF - Precision Cleaning Shaft Collar - I.D. Selectable, Thickness/O.D. Configurable, Split
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscspf_asmtab.prj},{NB=SL-SSCSPF15-8-28},{CO=SL-},{D=15},{B=8},{H=28},{W=1.5},{L=10},{PPATH=sl_sscspf/sl_sscspf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
L
[mm]
SL-SSCSPF3-8-14
SL-SSCSPF3-8-14
3
1.0
4.25
2.2
6
SL-SSCSPF4-8-16
SL-SSCSPF4-8-16
4
1.0
5.00
2.2
6
SL-SSCSPF5-8-16
SL-SSCSPF5-8-16
5
1.0
5.25
2.2
6
SL-SSCSPF6-8-17
SL-SSCSPF6-8-17
6
1.0
5.75
2.2
6
SL-SSCSPF8-8-22
SL-SSCSPF8-8-22
8
1.5
7.50
2.2
6
SL-SSCSPF10-8-21
SL-SSCSPF10-8-21
10
1.5
7.75
3.0
8
SL-SSCSPF12-8-25
SL-SSCSPF12-8-25
12
1.5
9.25
4.0
10
SL-SSCSPF13-8-26
SL-SSCSPF13-8-26
13
1.5
9.75
4.0
10
SL-SSCSPF15-8-28
SL-SSCSPF15-8-28
15
1.5
10.75
4.0
10
SL-SSCSPF16-8-30
SL-SSCSPF16-8-30
16
1.5
11.50
4.0
10
SL-SSCSPF18-8-30
SL-SSCSPF18-8-30
18
1.5
12.00
4.0
10
SL-SSCSPF20-8-35
SL-SSCSPF20-8-35
20
1.5
13.75
5.5
12
SL-SSCSPF25-8-40
SL-SSCSPF25-8-40
25
1.5
16.25
5.5
12
SL-SSCSPF30-8-45
SL-SSCSPF30-8-45
30
1.5
18.75
6.5
12
SL-SSCSPF35-8-50
SL-SSCSPF35-8-50
35
2.0
21.25
6.5
12
SL-SSCSPF40-10-55
SL-SSCSPF40-10-55
40
2.0
23.75
7.0
12
SL-SSCSPF50-10-80
SL-SSCSPF50-10-80
50
3.0
32.50
10.0
25
SL-SSCSPF60-10-85
SL-SSCSPF60-10-85
60
3.0
36.25
10.0
25
SL-SSCSPF80-16-110
SL-SSCSPF80-16-110
80
3.0
47.50
12.0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-CNFJN, C-CNFJNS - 经济型 调整块 - 金属标准型 -
Misumi
12.09.2022
SL-SSCSP, SH-SSCSP, SHD-SSCSP,SL-SCNPA,SH-SCNPA,SL-SCNPAW,SH-SCNPAW - (Prec...
Misumi
31.01.2024
SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - 固定环 - 含螺纹套-(轻型)-树脂型-开口型/分离型
Misumi
30.06.2021
SCSPB, PSCSPB, SSCSPB - 固定环 - 分离型-平衡型
Misumi
30.06.2021
SL-SSCSPB, SH-SSCSPB, SHD-SSCSPB - Precision Cleaning Set Collars - Separat...
Misumi
11.07.2023
SCCBAB - 分离式固定环 端面孔型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
BD40A - 固定环-止动螺丝型-标准型
HEFA
14.06.2024
BD48S - 固定环-侧面安装孔型-开口型
HEFA
14.06.2024
BD42C - 固定环-分离型-紧凑型
HEFA
14.06.2024
BD42W - 固定环-平衡型-分离型
HEFA
14.06.2024
BD40B - 固定环-止动螺丝型-加厚型
HEFA
14.06.2024
ACSP,ACPSP,ACSSP,ACNPA,ACNPAW,ACATLY - 固定环-标准型-分离型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求