피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SSCSN, SH-SSCSN, SHD-SSCSN, SL-SSCSNN, SH-SSCSNN, SHD-SSCSNN - Precision Cleaning Shaft Collars - Threaded I.D., Clamp - Slit
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/sl_sscsn_asmtab.prj},{NB=SL-SSCSN14},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw 1 Pc. (304 Stainless Steel)},{CO=SL-},{NO=14},{B=12},{MMP=M14X1.5},{TS=F},{D1=34},{M=M5},{DD=5.5},{R=4.50},{Y=6.0},{Z=10~11},{Z1=10.500},{C=1.0},{L=16},{PPATH=sl_sscsn/sl_sscsn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AC
Accessories
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
M Coarse Thread
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SL-SSCSN3
SL-SSCSN3
Hexagon Socket Head Cap S...
3
8
16
M3
3.4
3.00
1.000
4.500
2.2
3~5
SL-SSCSN4
SL-SSCSN4
Hexagon Socket Head Cap S...
4
8
18
M3
3.4
3.00
1.000
5.000
3.0
3.5~6
SL-SSCSN5
SL-SSCSN5
Hexagon Socket Head Cap S...
5
8
20
M3
3.4
3.00
1.000
5.500
4.0
5~6.5
SL-SSCSN6
SL-SSCSN6
Hexagon Socket Head Cap S...
6
10
20
M4
4.5
3.80
1.000
6.000
4.0
6~6.5
SL-SSCSN8
SL-SSCSN8
Hexagon Socket Head Cap S...
8
10
25
M4
4.5
3.80
1.500
8.000
5.0
8~9
SL-SSCSN10
SL-SSCSN10
Hexagon Socket Head Cap S...
10
10
30
M4
4.5
3.80
1.500
9.000
5.0
10
SL-SSCSN12
SL-SSCSN12
Hexagon Socket Head Cap S...
12
10
30
M4
4.5
3.80
1.500
10.000
5.0
9~10
SL-SSCSN14
SL-SSCSN14
Hexagon Socket Head Cap S...
14
12
34
M5
5.5
4.50
1.500
11.500
6.0
10~11
SL-SSCSN16
SL-SSCSN16
Hexagon Socket Head Cap S...
16
12
35
M5
5.5
4.50
1.500
12.000
6.0
11~12
SL-SSCSN18
SL-SSCSN18
Hexagon Socket Head Cap S...
18
12
40
M5
5.5
4.50
1.500
14.000
6.0
12~13
SL-SSCSN20
SL-SSCSN20
Hexagon Socket Head Cap S...
20
12
40
M5
5.5
4.50
1.500
14.000
7.0
13
SL-SSCSN22
SL-SSCSN22
Hexagon Socket Head Cap S...
22
15
45
M6
6.6
6.00
1.500
17.000
7.0
14~15
SL-SSCSNN24
SL-SSCSNN24
Hexagon Socket Head Cap S...
24
15
45
M6
6.6
6.00
1.500
17.000
7.0
16
SL-SSCSN25
SL-SSCSN25
Hexagon Socket Head Cap S...
25
15
45
M6
6.6
6.00
1.500
17.000
7.0
16
SL-SSCSN27
SL-SSCSN27
Hexagon Socket Head Cap S...
27
15
55
M6
6.6
6.00
1.500
20.000
8.0
17~20
SL-SSCSN30
SL-SSCSN30
Hexagon Socket Head Cap S...
30
15
55
M6
6.6
6.00
1.500
20.000
10.0
18~20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청