SL-SFPUA, SH-SFPUA, SHD-SFPUA, SL-SFPUD, SH-SFPUD, SHD-SFPUD - Precision Cleaning Locating Pins - Shouldered - Tapered, Tapped - P, L, B Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_sfpua.prj},{NB=SL-SFPUA10-P7.00-L10-B2.0},{CO=D},{SHP=UA},{D=10},{P=7.00},{L=10},{B=2.0},{MM=3},{H=13},{LL=8},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
H
h
[mm]
W
(W)
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S
[mm]
Q1
Q
[mm]
SL-SFPUA5-P3.00-L5-B2.0
SL-SFPUA5-P3.00-L5-B2.0
5
2
8
0.0
M2
0.0
0
0.0
SL-SFPUA6-P4.00-L6-B2.0
SL-SFPUA6-P4.00-L6-B2.0
6
2
8
0.0
M3
0.0
0
0.0
SL-SFPUA8-P5.00-L8-B2.0
SL-SFPUA8-P5.00-L8-B2.0
8
3
11
0.0
M5
0.0
0
0.0
SL-SFPUA10-P7.00-L10-B2.0
SL-SFPUA10-P7.00-L10-B2.0
10
3
13
0.0
M5
0.0
0
0.0
SL-SFPUA12-P7.00-L12-B3.0
SL-SFPUA12-P7.00-L12-B3.0
12
3
15
0.0
M5
0.0
0
0.0
SL-SFPUA13-P8.00-L13-B3.0
SL-SFPUA13-P8.00-L13-B3.0
13
4
16
0.0
M8
0.0
0
0.0
SL-SFPUA16-P13.00-L16-B5....
SL-SFPUA16-P13.00-L16-B5....
16
4
19
0.0
M8
0.0
0
0.0
SL-SFPUA20-P16.00-L20-B5....
SL-SFPUA20-P16.00-L20-B5....
20
5
23
0.0
M8
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BSPOZ, SBSPOZ - 인장스프링용포스트 - 홈타입-머래아래 전체나사타입
Misumi
03.06.2021
Non-interchangeable, Assembled set - MLF14
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
SP-AWY,SP-AUY,SP-BWY,SP-BUY - Ultra-light load type of tension spring
PRiCi FA
17.10.2023
SL-WSSS, SH-WSSS, SHD-WSSS, SL-WSSA, SH-WSSA, SL-WSSAB, SH-WSSAB - (Precisi...
Misumi
21.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청