SL-PSSFGA, SH-PSSFGA - (Precision Cleaning) Shafts one Side Stepped Both Side Female Screw
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfga.prj},{NB=SL-PSSFGA16-25-F2-P6-M3-N4},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More},{CM=SL},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{AALT4=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT18=},{ALT19=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
H
[mm]
SL-PSSFGA8-25-F2-P6-M3-N3
SL-PSSFGA8-25-F2-P6-M3-N3
SL-PSSFGA
8
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA10-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA10-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA
10
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA12-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA12-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA
12
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA13-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA13-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA
13
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA15-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA15-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA
15
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA16-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA16-25-F2-P6-M3-N...
SL-PSSFGA
16
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA18-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA18-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA
18
800
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA20-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA20-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA
20
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA25-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA25-25-F2-P7-M4-N...
SL-PSSFGA
25
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA30-25-F2-P9-M6-N...
SL-PSSFGA30-25-F2-P9-M6-N...
SL-PSSFGA
30
800
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA35-25-F7-P11-M8-...
SL-PSSFGA35-25-F7-P11-M8-...
SL-PSSFGA
35
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA40-29-F11-P13-M1...
SL-PSSFGA40-29-F11-P13-M1...
SL-PSSFGA
40
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
SL-PSSFGA50-34-F12-P11-M6...
SL-PSSFGA50-34-F12-P11-M6...
SL-PSSFGA
50
800
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청