您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-SLKA, SH-SLKA, SHD-SLKA, SL-HLKA, SH-HLKA - (Precision Cleaning) Single Hole Strut Clamps - Selectable Straight Arm Length
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_slka_asmtab.prj},{NB=SL-HLKA15-19},{MAT=6063},{CM=SL-},{D=15},{PS=19},{PS11=19,30,50},{D1=15},{A=12},{B=19},{E=15.0},{H=10.5},{M=M4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{Z=4},{S=0},{W=2},{L1=15},{AC=M4-15, 1pc.},{PPATH=klka/klka_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D Tolerance H7
[mm]
D1
D1g6
[mm]
D1TOL
D1 公差g6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
AC
附属螺栓
ⁿ/ₐ
SL-HLKA8-12
SL-HLKA8-12
SL-HLKA
8
0/+0.015
15
-0.006/-0.017
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
3
0
2
M3-8 1个
SL-HLKA10-13
SL-HLKA10-13
SL-HLKA
10
0/+0.015
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
M4-8 1个
SL-HLKA12-13
SL-HLKA12-13
SL-HLKA
12
0/+0.018
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
M4-10 1个
SL-HLKA15-19
SL-HLKA15-19
SL-HLKA
15
0/+0.018
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
M4
4.5
7.5
4
0
2
M4-15 1个
SL-HLKA20-25
SL-HLKA20-25
SL-HLKA
20
0/+0.021
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
M4-20 1个
SL-HLKA25-30
SL-HLKA25-30
SL-HLKA
25
0/+0.021
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
M5
5.5
9.0
5
0
2
M5-25 1个
SL-HLKA30-35
SL-HLKA30-35
SL-HLKA
30
0/+0.021
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
M5
5.5
9.0
5
20
2
M5-30 2个
SL-HLKA35-40
SL-HLKA35-40
SL-HLKA
35
0/+0.025
35
-0.009/-0.025
24
40
26.5
21.0
M5
5.5
9.0
5
24
2
M5-35 2个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ALKC, ALKW - 超紧凑支柱固定夹 - 同径正交 -
Misumi
02.06.2021
BCLB, BCLM, BCLA, BCLS, BCLH - 夹杆 - 直杆型-L尺寸选择型
Misumi
02.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求