您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-BVFCS, SH-BVFCS, SHD-BVFCS - Precision Cleaning Bearing Cover - Flat Type - Round Flanged
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bvfcs.prj},{NB=SL-BVFCS20},{CM=D},{V=20},{AB=628, 6901},{ABT=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
V
[mm]
AB
适用轴承编号
ⁿ/ₐ
ABT
适用螺栓
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
SL-BVFCS4
SL-BVFCS4
4
673
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS5
SL-BVFCS5
5
674
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS6
SL-BVFCS6
6
693
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS8
SL-BVFCS8
8
623, 694
M3
29
19
5
3.5
6.5
SL-BVFCS10
SL-BVFCS10
10
624, 695
M4
35
24
6
4.5
8.0
SL-BVFCS11
SL-BVFCS11
11
605, 696
M4
35
24
6
4.5
8.0
SL-BVFCS12
SL-BVFCS12
12
625
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS13
SL-BVFCS13
13
606
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS15
SL-BVFCS15
15
626, 698
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS18
SL-BVFCS18
18
608, 6900
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS20
SL-BVFCS20
20
628, 6901
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS21
SL-BVFCS21
21
6000
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS23
SL-BVFCS23
23
6001, 6902
M5
51
38
7
5.5
9.5
SL-BVFCS25
SL-BVFCS25
25
6200, 6903
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS26
SL-BVFCS26
26
6201, 6002
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS30
SL-BVFCS30
30
6202, 6003
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS32
SL-BVFCS32
32
6904, 6203
M5
63
50
7
5.5
9.5
SL-BVFCS35
SL-BVFCS35
35
6004, 6905
M5
70
57
7
5.5
9.5
SL-BVFCS40
SL-BVFCS40
40
6204, 6005, 6906
M5
70
57
7
5.5
9.5
SL-BVFCS46
SL-BVFCS46
46
6205
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS47
SL-BVFCS47
47
6006, 6907
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS56
SL-BVFCS56
56
6206, 6007, 6908
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS64
SL-BVFCS64
64
6008, 6207, 6208
M6
107
93
8
6.5
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MB - Bearing Lock Washers Metric
JW Winco
25.06.2024
SL-BVICA,SH-BVICA - 轴承外盖-嵌入型-方法兰型
Misumi
15.02.2024
FAA228 - 不锈钢制带挡圈深沟滚珠轴承 双盖式
远东卓越FA
18.06.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
JLNK, JLNSK - 轴承用螺帽-不锈钢/齿形防松垫圈组件
Misumi
30.06.2021
SFAR, SSFAR, RSFAR, RSSFAR, PSFAR, PSSFAR, SFUR, SSFUR, PSFUR, PSSFUR, PSFG...
Misumi
27.05.2023
RETW - 传送带用扣环
Misumi
30.06.2021
ZCZ64CCB,ZCZ64CCN - 轴承座组件 向心轴承座组件/背面组合型/法兰型
PRiCi FA
17.10.2023
ABGEB, ABGE - 背面组合型向心轴承 法兰型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求