SL-BTANSA, SH-BTANSA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTAN Series - 15 Square
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btansa.prj},{NB=SL-BTANSA4-RM3-SM3},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{CM=SL},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=M3},{S=M3},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=15},{B=15},{E=15},{X=5},{Y=7.5},{DD=4.3},{M=M4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
SL-BTANSA1-RM3-SM3
SL-BTANSA1-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
1
15
0
2
30
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA2-RM3-SM3
SL-BTANSA2-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
2
15
1
4
45
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA3-RM3-SM3
SL-BTANSA3-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
3
15
2
6
60
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA4-RM3-SM3
SL-BTANSA4-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
4
15
3
8
75
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA5-RM3-SM3
SL-BTANSA5-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
5
15
4
10
90
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA6-RM3-SM3
SL-BTANSA6-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
6
15
5
12
105
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA7-RM3-SM3
SL-BTANSA7-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
7
15
6
14
120
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
SL-BTANSA8-RM3-SM3
SL-BTANSA8-RM3-SM3
本色阳极氧化处理
8
15
7
16
135
15
15
15
5
7.5
4.3
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求