카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets ASA 25 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_25.prj},{NB=131025020},{Z=20},{DE=42.5},{DP=40.58},{CNSORDERNO=131025020},{DM=32},{D1=8},{A=15},{KG=0.10},{B1=2.9},{C=0.6},{R3=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
131025010
10
22.3
20.55
131025010
12
6
15
0.02
2.9
0.6
6
131025011
11
24.3
22.54
131025011
14
6
15
0.02
2.9
0.6
6
131025012
12
26.4
24.53
131025012
16
6
15
0.03
2.9
0.6
6
131025013
13
28.5
26.53
131025013
18
6
15
0.03
2.9
0.6
6
131025014
14
30.5
28.53
131025014
20
6
15
0.04
2.9
0.6
6
131025015
15
32.5
30.55
131025015
22
6
15
0.05
2.9
0.6
6
131025016
16
34.5
32.55
131025016
24
8
15
0.06
2.9
0.6
6
131025017
17
36.5
34.55
131025017
26
8
15
0.07
2.9
0.6
6
131025018
18
38.5
36.56
131025018
28
8
15
0.08
2.9
0.6
6
131025019
19
40.5
38.58
131025019
30
8
15
0.09
2.9
0.6
6
131025020
20
42.5
40.58
131025020
32
8
15
0.10
2.9
0.6
6
131025021
21
44.6
42.60
131025021
34
8
15
0.11
2.9
0.6
6
131025022
22
46.6
44.62
131025022
36
8
15
0.12
2.9
0.6
6
131025023
23
48.6
46.63
131025023
38
8
15
0.14
2.9
0.6
6
131025024
24
50.6
48.64
131025024
40
8
18
0.18
2.9
0.6
6
131025025
25
52.6
50.66
131025025
42
8
18
0.20
2.9
0.6
6
131025027
27
56.6
54.69
131025027
46
10
18
0.22
2.9
0.6
6
131025028
28
58.7
56.71
131025028
48
10
18
0.25
2.9
0.6
6
131025030
30
62.7
60.75
131025030
48
10
18
0.27
2.9
0.6
6
131025032
32
66.7
64.78
131025032
50
12
18
0.29
2.9
0.6
6
131025034
34
70.8
68.82
131025034
50
12
18
0.28
2.9
0.6
6
131025035
35
72.8
70.84
131025035
50
12
18
0.30
2.9
0.6
6
131025036
36
74.8
72.85
131025036
50
12
18
0.31
2.9
0.6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청