피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SHR-05-6NB - Slit Harness Wrap
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Conduits, Wraps & Accessories
Slit Harness Wrap
Slit Harness Wrap
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e03000000/l3_e02090000/p110210/shr-05-6nb.prj},{NB=SHR-15-6NB},{PN=SHR-15-6NB},{AMERSID=1145899},{APACID=-},{EMEAID=1145917},{MAT=Nylon 6},{COLOR=Black},{MBR=0.630},{MBRM=16.0},{A=0.590},{AM=15.0},{B=0.032},{BM=0.8},{C=0.550},{CM=14.0},{RL=164},{RLM=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MBR
Maximum Bundle Range Inch
[인치]
MBRM
Maximum Bundle Range Metric
[mm]
A
A Inside Diameter Inch
[인치]
AM
A Inside Diameter Metric
[mm]
B
B Thickness Inch
[인치]
BM
B Thickness Metric
[mm]
C
C Slot Spacing Center to Center Inch
[인치]
CM
C Slot Spacing Center to Center Metric
[mm]
RL
Roll Length Inch
[FEET]
RLM
Roll Length Metric
[m]
SHR-05-6NB
SHR-05-6NB
1145893
-
1145911
Nylon 6
Black
0.240
6.0
0.200
5.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-05-6V0B
SHR-05-6V0B
1145894
-
1145912
UL94 V-0 Nylon 6
Black
0.240
6.0
0.200
5.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-05-PPB
SHR-05-PPB
1145895
-
1145913
LDPE
Black
0.240
6.0
0.200
5.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-08-6NB
SHR-08-6NB
1145896
-
1145914
Nylon 6
Black
0.390
10.0
0.310
8.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-08-6V0B
SHR-08-6V0B
1145897
-
1145915
UL94 V-0 Nylon 6
Black
0.390
10.0
0.310
8.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-08-PPB
SHR-08-PPB
1145898
-
1145916
LDPE
Black
0.390
10.0
0.310
8.0
0.032
0.8
0.390
10.0
328
100
SHR-15-6NB
SHR-15-6NB
1145899
-
1145917
Nylon 6
Black
0.630
16.0
0.590
15.0
0.032
0.8
0.550
14.0
164
50
SHR-15-6V0B
SHR-15-6V0B
1145900
-
1145918
UL94 V-0 Nylon 6
Black
0.630
16.0
0.590
15.0
0.032
0.8
0.550
14.0
164
50
SHR-15-PPB
SHR-15-PPB
1145901
-
1145919
LDPE
Black
0.630
16.0
0.590
15.0
0.032
0.8
0.550
14.0
164
50
SHR-20-6NB
SHR-20-6NB
1145902
-
1145920
Nylon 6
Black
0.900
23.0
0.790
20.0
0.035
0.9
0.670
17.0
98
30
SHR-20-6V0B
SHR-20-6V0B
1145903
-
1145921
UL94 V-0 Nylon 6
Black
0.900
23.0
0.790
20.0
0.035
0.9
0.670
17.0
98
30
SHR-20-PPB
SHR-20-PPB
1145904
-
1145922
LDPE
Black
0.900
23.0
0.790
20.0
0.035
0.9
0.670
17.0
98
30
SHR-25-6NB
SHR-25-6NB
1145905
-
1145923
Nylon 6
Black
0.980
25.0
0.980
25.0
0.039
1.0
0.790
20.0
66
20
SHR-25-6V0B
SHR-25-6V0B
1145906
-
1145924
UL94 V-0 Nylon 6
Black
0.980
25.0
0.980
25.0
0.039
1.0
0.790
20.0
66
20
SHR-25-PPB
SHR-25-PPB
1145907
-
1145925
LDPE
Black
0.980
25.0
0.980
25.0
0.039
1.0
0.790
20.0
66
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청